text.skipToContent text.skipToNavigation

P Clamp Support, 3/4 in., 20 mm Tube Size

부품 번호: SS-TBP12

사양

속성
Body Material 316 Stainless Steel
Tube OD 3/4 in.
eClass (4.1) 37020312
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40183002
P Clamp Supports

Used to secure and organize tubing. They help dampen shock and vibration, resist galvanic corrosion, and ensure a neat and reliable installation.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

P Clamp Support, 3/4 in., 20 mm Tube Size

부품 번호: SS-TBP12
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

P Clamp Supports
Used to secure and organize tubing. They help dampen shock and vibration, resist galvanic corrosion, and ensure a neat and reliable installation.

사양

SS-TBP12 — P Clamp Support, 3/4 in., 20 mm Tube Size

속성
Body Material 316 Stainless Steel
Tube OD 3/4 in.
eClass (4.1) 37020312
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40183002
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
튜브 외경(OD)
길이
굽힘 반경
SS-TBP16 316 Stainless Steel 1 in. - - 제품 보기
SS-TBP4 316 Stainless Steel 1/4 in. - - 제품 보기
SS-TBP6 316 Stainless Steel 3/8 in. - - 제품 보기
SS-TBP8 316 Stainless Steel 1/2 in. - - 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.