|
Real Cool Snoop® Liquid Leak Detector, 1 gal (3.8 L) Bottle
Réf. pièce : MS-RC-SNOOP-GAL
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Liquide détecteur de fuites Real Cool Snoop®Repérez des fuites, même de faible ampleur ou d'accès difficile, avec le liquide détecteur de fuites Snoop®, grâce au tube d'inspection flexible fourni avec le liquide et à la formation prolongée de bulles. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Real Cool Snoop® Liquid Leak Detector, 1 gal (3.8 L) Bottle
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Liquide détecteur de fuites Real Cool Snoop®
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Spécifications
MS-RC-SNOOP-GAL — Real Cool Snoop® Liquid Leak Detector, 1 gal (3.8 L) Bottle
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité du contenant | 3,8 L (1 gallon) |
| Température maximale, °F (°C) | 200 (93) |
| Température minimale, °F (°C) | -65 (-53) |
| Plage de température | -54 à 93°C (-65 à 200°F) |
| eClass (4.1) | 30040101 |
| eClass (5.1.4) | 30040101 |
| eClass (6.0) | 30040101 |
| eClass (6.1) | 30040101 |
| eClass (10.1) | 30040101 |
| UNSPSC (4.03) | 40141616 |
| UNSPSC (10.0) | 41111932 |
| UNSPSC (11.0501) | 41111932 |
| UNSPSC (13.0601) | 41111932 |
| UNSPSC (15.1) | 41111932 |
| UNSPSC (17.1001) | 41111932 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Capacité du contenant
|
Plage de température
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Calibre d’épaisseur de paroi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-RC-SNOOP-8OZ | 8 oz. (236 mL) | –65 to 200°F (–54 to 93°C) | - | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
