|
PTFE-Lined, Stainless Steel Braided Hose Assembly, 3/8 in. Stainless Steel Swagelok Tube Adapters, 57.6 in. (146.3 cm) Live Length
Part #: SS-6BHT-60
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
T Series PTFE HoseProvide flexibility for your applications requiring chemical compatibility or static dissipation with Swagelok smooth-bore PTFE core hoses. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
PTFE-Lined, Stainless Steel Braided Hose Assembly, 3/8 in. Stainless Steel Swagelok Tube Adapters, 57.6 in. (146.3 cm) Live Length
Log in or Register to view price
Catalogs
T Series PTFE Hose
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.
Температура от 20 до 204 °C (от 70 до 400 ºF); Рабочее давление до 18,9 бара (275 фунтов на кв. дюйм, ман.); Размеры от 1/8 до 1/2 дюйма
Specifications
SS-6BHT-60 — PTFE-Lined, Stainless Steel Braided Hose Assembly, 3/8 in. Stainless Steel Swagelok Tube Adapters, 57.6 in. (146.3 cm) Live Length
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | PTFE |
| Connection 1 Size | 3/8 in. |
| Connection 1 Type | Swagelok® Tube Adapter |
| Connection 2 Size | 3/8 in. |
| Connection 2 Type | Swagelok® Tube Adapter |
| Hose Length | 62 in. (157.5 cm) |
| Hose Size | 3/8 in. |
| Maximum Temperature, °F (°C) | 450 (232) |
| Minimum Temperature, °F (°C) | -65 (-53) |
| eClass (4.1) | 37110201 |
| eClass (5.1.4) | 37110201 |
| eClass (6.0) | 37110000 |
| eClass (6.1) | 37110000 |
| eClass (10.1) | 37110000 |
| UNSPSC (4.03) | 40142009 |
| UNSPSC (10.0) | 40142007 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
| UNSPSC (15.1) | 40142000 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12BHT-24 | PTFE | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-12BHT-36 | PTFE | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-12BHT-48 | PTFE | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-4BHT-12 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-4BHT-120 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-4BHT-18 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-4BHT-24 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-4BHT-36 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-4BHT-48 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-4BHT-6 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-4BHT-60 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-4BHT-72 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-4MBHT-12 | PTFE | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-4MBHT-24 | PTFE | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-4MBHT-36 | PTFE | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-6BHT-12 | PTFE | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-6BHT-18 | PTFE | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-6BHT-24 | PTFE | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-6BHT-36 | PTFE | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-6BHT-48 | PTFE | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-6BHT-72 | PTFE | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-8BHT-12 | PTFE | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-8BHT-120 | PTFE | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-8BHT-18 | PTFE | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-8BHT-24 | PTFE | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-8BHT-36 | PTFE | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-8BHT-48 | PTFE | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-8BHT-60 | PTFE | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-8BHT-72 | PTFE | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-8MBHT-24 | PTFE | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
| SS-8MBHT-36 | PTFE | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
