|
Шланг с оплеткой из нерж. стали и покрытием из фторопласта (PTFE), трубные переходники Swagelok из нерж. стали 1/2 дюйма, длина гибкой части 16,0 дюйма (40,6 см)
型番: SS-8BHT-18
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
Шланг серии Т из PTFEЕсли вам требуется химическая совместимость или рассеяние статического электричества, вы можете сделать свою систему более гибкой с помощью шлангов Swagelok с гладким каналом и центральной трубкой из фторопласта (PTFE). ログインまたは登録して価格を見る ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 警告: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
警告: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
カタログ
Шланг серии Т из PTFE
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
仕様
SS-8BHT-18 — Шланг с оплеткой из нерж. стали и покрытием из фторопласта (PTFE), трубные переходники Swagelok из нерж. стали 1/2 дюйма, длина гибкой части 16,0 дюйма (40,6 см)
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Материал корпуса | Из фторопласта (PTFE) |
| Размер соединения 1 | 1/2 дюйма |
| Тип соединения 1 | Трубный переходник Swagelok® |
| Размер соединения 2 | 1/2 дюйма |
| Тип соединения 2 | Трубный переходник Swagelok® |
| Длина шланга | 16,0 дюйма (40,6 см) |
| размер шланга, | 1/2 дюйма |
| Максимальная температура, °F (°C) | 450 (232) |
| Минимальная температура, °F (°C) | -65 (-53) |
| eClass (4.1) | 37110201 |
| eClass (5.1.4) | 37110201 |
| eClass (6.0) | 37110000 |
| eClass (6.1) | 37110000 |
| eClass (10.1) | 37110000 |
| UNSPSC (4.03) | 40142009 |
| UNSPSC (10.0) | 40142007 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
| UNSPSC (15.1) | 40142000 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12BHT-24 | PTFE | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-12BHT-36 | PTFE | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-12BHT-48 | PTFE | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-4BHT-12 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-4BHT-120 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-4BHT-18 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-4BHT-24 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-4BHT-36 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-4BHT-48 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-4BHT-6 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-4BHT-60 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-4BHT-72 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-4MBHT-12 | PTFE | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-4MBHT-24 | PTFE | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-4MBHT-36 | PTFE | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-6BHT-12 | PTFE | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-6BHT-18 | PTFE | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-6BHT-24 | PTFE | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-6BHT-36 | PTFE | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-6BHT-48 | PTFE | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-6BHT-60 | PTFE | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-6BHT-72 | PTFE | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-8BHT-12 | PTFE | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-8BHT-120 | PTFE | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-8BHT-24 | PTFE | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-8BHT-36 | PTFE | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-8BHT-48 | PTFE | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-8BHT-60 | PTFE | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-8BHT-72 | PTFE | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-8MBHT-24 | PTFE | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
| SS-8MBHT-36 | PTFE | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
