Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Écrou en laiton pour raccord pour tube Swagelok 7/8 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Écrous femelles
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Laiton |
Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
Dimension du raccordement 1 | 7/8 po |
Type du raccordement 1 | Raccord pour tubes Swagelok® femelle |
Réducteur de débit | Non |
eClass (4.1) | 37030708 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 23110700 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 27121706 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 27121706 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-602-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
825-402-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-1012-1 | Brass | 5/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-102-1 | Brass | 1/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-10M2-1 | Brass | 10 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-1212-1 | Brass | 3/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-12M2-1 | Brass | 12 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-1612-1 | Brass | 1 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-1812-1 | Brass | 1 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-202-1 | Brass | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-302-1 | Brass | 3/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-402-1 | Brass | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-4M2-1 | Brass | 4 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-602-1 | Brass | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-6M2-1 | Brass | 6 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-812-1 | Brass | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-8M2-1 | Brass | 8 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
HC-202-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
HC-402-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
HC-602-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
HC-812-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
INC-402-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
M-202-1 | Alloy 400/R-405 | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
M-402-1 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
M-602-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
M-812-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
NY-202-1 | Nylon | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
NY-402-1 | Nylon | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
NY-602-1 | Nylon | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
NY-6M2-1 | Nylon | 6 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
NY-8M2-1 | Nylon | 8 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
PFA-222-1 | PFA | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
PFA-422-1 | PFA | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
PFA-622-1 | PFA | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
PFA-822-1 | PFA | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
S-1212-1 | Carbon Steel | 3/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
S-1612-1 | Carbon Steel | 1 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
S-402-1 | Carbon Steel | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
S-602-1 | Carbon Steel | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
S-812-1 | Carbon Steel | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-1012-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-102-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-10M2-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-1212-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-12M2-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-1412-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-14M2-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-15M2-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-1612-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-16M2-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-18M2-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-2002-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-202-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-20M2-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-22M2-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-2402-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-25M2-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-2M2-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-302-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-3202-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-3M2-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-402-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-4M2-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-502-1 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-602-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-6M2-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-812-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-8M2-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
T-102-1 | PTFE | 1/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
T-202-1 | PTFE | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
T-402-1 | PTFE | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
T-6M2-1 | PTFE | 6 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.