text.skipToContent text.skipToNavigation

Alloy 400/R-405 Nut for 1/4 in. Swagelok Tube Fitting

Referencia #: M-402-1

Especificaciones

Atributo Valor
Body Material Alloy 400/R-405
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Female Swagelok® Tube Fitting
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37070708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 27121706
Female Nuts

Female nut provides a secure, leak-tight connection for tube fittings—ideal for maintaining sealing integrity in critical fluid systems.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Alloy 400/R-405 Nut for 1/4 in. Swagelok Tube Fitting

Referencia #: M-402-1
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Female Nuts

Female nut provides a secure, leak-tight connection for tube fittings—ideal for maintaining sealing integrity in critical fluid systems.

Especificaciones

M-402-1 — Alloy 400/R-405 Nut for 1/4 in. Swagelok Tube Fitting

Atributo Valor
Body Material Alloy 400/R-405
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Female Swagelok® Tube Fitting
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37070708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 27121706
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-602-1 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
825-402-1 Alloy 825 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-102-1 Brass 1/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-202-1 Brass 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-402-1 Brass 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-602-1 Brass 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-6M2-1 Brass 6 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
HC-202-1 Alloy C-276 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
HC-402-1 Alloy C-276 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
HC-602-1 Alloy C-276 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
HC-812-1 Alloy C-276 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
M-602-1 Alloy 400/R-405 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
M-812-1 Alloy 400/R-405 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
NY-602-1 Nylon 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
S-1212-1 Carbon Steel 3/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
S-1612-1 Carbon Steel 1 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-1012-1 316 Stainless Steel 5/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-102-1 316 Stainless Steel 1/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-10M2-1 316 Stainless Steel 10 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-1212-1 316 Stainless Steel 3/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-12M2-1 316 Stainless Steel 12 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-1412-1 316 Stainless Steel 7/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-14M2-1 316 Stainless Steel 14 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-15M2-1 316 Stainless Steel 15 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-1612-1 316 Stainless Steel 1 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-16M2-1 316 Stainless Steel 16 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-18M2-1 316 Stainless Steel 18 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-2002-1 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-202-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-20M2-1 316 Stainless Steel 20 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-22M2-1 316 Stainless Steel 22 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-2402-1 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-25M2-1 316 Stainless Steel 25 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-2M2-1 316 Stainless Steel 2 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-302-1 316 Stainless Steel 3/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-3202-1 316 Stainless Steel 2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-3M2-1 316 Stainless Steel 3 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-4M2-1 316 Stainless Steel 4 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-502-1 316 Stainless Steel 5/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-6M2-1 316 Stainless Steel 6 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-8M2-1 316 Stainless Steel 8 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
T-402-1 PTFE 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.