|
Tuerca para racor Swagelok de acero inox. 316, 1 1/4 pulg. OD
Referencia #: SS-2002-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Tuercas HembraLa tuerca hembra garantiza una conexión segura y estanca de los racores para tubo, ideal para mantener la integridad del cierre en sistemas de fluidos críticos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Tuerca para racor Swagelok de acero inox. 316, 1 1/4 pulg. OD
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Tuercas Hembra
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-2002-1 — Tuerca para racor Swagelok de acero inox. 316, 1 1/4 pulg. OD
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Racor hembra Swagelok® |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23110700 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121706 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121706 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-602-1 | 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| 825-402-1 | 825 합금 | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| B-102-1 | 황동 | 1/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| B-202-1 | 황동 | 1/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| B-402-1 | 황동 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| B-602-1 | 황동 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| B-6M2-1 | 황동 | 6mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| HC-202-1 | 합금 C-276 | 1/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| HC-402-1 | 합금 C-276 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| HC-602-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| HC-812-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| M-402-1 | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| M-602-1 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| M-812-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| NY-602-1 | 나일론 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| S-1212-1 | 탄소강 | 3/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| S-1612-1 | 탄소강 | 1인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-1012-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-102-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-10M2-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-1212-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-12M2-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-1412-1 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-14M2-1 | 316 스테인리스강 | 14mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-15M2-1 | 316 스테인리스강 | 15mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-1612-1 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-16M2-1 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-18M2-1 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-202-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-20M2-1 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-22M2-1 | Acero inoxidable 316 | 22 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-2402-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-25M2-1 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-2M2-1 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-302-1 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-3202-1 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-3M2-1 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-4M2-1 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-502-1 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-6M2-1 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-8M2-1 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor hembra Swagelok® | - | - | Ver producto |
| T-402-1 | PTFE | 1/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
