|
316ステンレス鋼 IPTシリーズ クロス、3/8インチ・サイズ 中圧用コーン&スレッド エンド・コネクション、20 000 psi(1379 bar)
Код изделия: X6MF20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
КрестовиныФитинги из нержавеющей стали 316 рассчитаны на высокую температуру и давление. Крестовина дает возможность подключать сразу четыре трубки, упрощая распределенную подачу среды. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
316ステンレス鋼 IPTシリーズ クロス、3/8インチ・サイズ 中圧用コーン&スレッド エンド・コネクション、20 000 psi(1379 bar)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Крестовины
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Технические характеристики
X6MF20 — 316ステンレス鋼 IPTシリーズ クロス、3/8インチ・サイズ 中圧用コーン&スレッド エンド・コネクション、20 000 psi(1379 bar)
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 3/8 дюйма |
| Тип соединения 1 | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой |
| Размер соединения 2 | 3/8 дюйма |
| Тип соединения 2 | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой |
| Размер соединения 3 | 3/8 дюйма |
| Тип соединения 3 | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой |
| Размер соединения 4 | 3/8 дюйма |
| Тип соединения 4 | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020717 |
| eClass (5.1.4) | 22360605 |
| eClass (6.0) | 22360190 |
| eClass (6.1) | 22360190 |
| eClass (10.1) | 22360190 |
| UNSPSC (4.03) | 40141714 |
| UNSPSC (10.0) | 40142610 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142614 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183111 |
| UNSPSC (15.1) | 40183111 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
