|
스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 유니온, 8mm x 3/8인치 튜브 OD
型番: SS-8M0-6-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ストレート型チューブ同士を漏れなく強固に接続するため、一直線に配置されたシステム・レイアウトの流れを維持するのに適しています。 ログインまたは登録して価格を見る ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. 警告: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
警告: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
カタログ
ストレート型
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
SS-8M0-6-6 — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 유니온, 8mm x 3/8인치 튜브 OD
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 스테인리스강 |
| ボアード・スルー | いいえ |
| 洗浄プロセス | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| コネクション1 サイズ | 8mm |
| コネクション1 タイプ | Swagelok® 튜브 피팅 |
| コネクション2 サイズ | 3/8인치 |
| コネクション2 タイプ | Swagelok® 튜브 피팅 |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1210-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| 2507-1210-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| 2507-1210-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| 2507-400-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| 2507-400-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| 2507-600-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| 2507-600-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| 2507-600-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| 2507-810-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| 2507-810-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| 2507-810-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| 6MO-400-6 | 6-Moly | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| 6MO-600-6 | 6-Moly | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| 6MO-810-6 | 6-Moly | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| 825-400-6 | 합금 825 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| B-100-6 | 황동 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| B-1010-6 | 황동 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| B-10M0-6 | 황동 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| B-10M0-6-6 | 황동 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| B-1210-6 | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 製品を見る |
| B-12M0-6 | Латунь | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 製品を見る |
| B-1410-6 | Латунь | 7/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 7/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 製品を見る |
| B-15M0-6 | Латунь | 15 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 15 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 製品を見る |
| B-1610-6 | Латунь | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 製品を見る |
| B-1810-6 | Латунь | 1 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 製品を見る |
| B-200-6 | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 製品を見る |
| B-300-6 | Латунь | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 製品を見る |
| B-400-6 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| B-600-6 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| B-6M0-6 | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| B-6M0-6-4 | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| B-810-6 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| B-8M0-6 | 황동 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| HC-200-6 | 합금 C-276 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| HC-400-6 | 합금 C-276 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| HC-400-61 | C-276 합금 | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| HC-600-6 | 합금 C-276 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| HC-810-6 | 합금 C-276 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| M-400-6 | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| M-600-6 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| M-810-6 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| PFA-220-6 | PFA | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| PFA-420-6 | PFA | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| PFA-620-6 | PFA | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| PFA-820-6 | PFA | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| S-1210-6 | 탄소강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| S-300-6 | 탄소강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| S-400-6 | 탄소강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| S-600-6 | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| S-810-6 | 탄소강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-100-6 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-100-6BT | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-1010-6 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-10M0-6 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-10M0-6-2 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-10M0-6-4 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-10M0-6-6 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-10M0-6-8 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-1210-6 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-1210-6-0021 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 롱 Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-1210-6-12AN | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | AN 튜브 확관 | 製品を見る |
| SS-1210-6BT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-1210-6SC11 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-12M0-6 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-12M0-6-4 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-12M0-6-6 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-12M0-6-8 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-1410-6 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-14M0-6 | 316 스테인리스강 | 14mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 14mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-14M0-6-8 | 316 스테인리스강 | 14mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-15M0-6 | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-15M0-6-8 | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-1610-6 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-1610-6-16AN | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | AN 튜브 확관 | 製品を見る |
| SS-1610-6BT | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-16M0-6 | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-16M0-6-10 | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-18M0-6 | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-18M0-6-12 | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-1F0-6GC | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-2000-6 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-200-6 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-200-6-2AN | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | AN 튜브 확관 | 製品を見る |
| SS-200-6-4AN | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | AN 튜브 확관 | 製品を見る |
| SS-20M0-6 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-20M0-6-12 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-22M0-6 | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-2400-6 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-25M0-6 | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-28M0-6 | 316 스테인리스강 | 28mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 28mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-2M0-6 | 316 스테인리스강 | 2mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 2mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-2M0-6-1 | 316 스테인리스강 | 2mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-2M0-6-2 | 316 스테인리스강 | 2mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-2M0-6-4 | 316 스테인리스강 | 2mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-300-6 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-30M0-6 | 316 스테인리스강 | 30mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 30mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-3200-6 | 316 스테인리스강 | 2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-38M0-6 | 316 스테인리스강 | 38mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 38mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-3M0-6 | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-3M0-6-2 | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-400-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-400-6-1FGC | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-400-6-4AN | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | AN 튜브 확관 | 製品を見る |
| SS-400-6JA | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-400-6SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-4M0-6 | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-4M0-6-2 | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-4M0-6-4 | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-500-6 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-600-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-600-6-4AN | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | AN 튜브 확관 | 製品を見る |
| SS-600-6-6AN | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | AN 튜브 확관 | 製品を見る |
| SS-600-6BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-600-6SC11 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-6M0-6 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-6M0-6-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-6M0-6-4 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-6M0-6-6 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-6M0-6-8 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-810-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-810-6-0030 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-810-6-8AN | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | AN 튜브 확관 | 製品を見る |
| SS-810-6SC11 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-8M0-6 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-8M0-6-2 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-8M0-6-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| T-400-6 | PTFE | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| TI-400-6 | 티타늄 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| TI-810-6 | 티타늄 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
