text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 パイプ継手、六角ニップル、1/8 インチ・サイズ NPTおねじ × 1/8 インチ・サイズ ISO管用テーパーおねじ

Part #: SS-2-HN-2RT

Specifications

Attribute Value
몸체 재질 316 ステンレス鋼
세정 공정 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
연결구 1 크기 1/8 インチ
연결구 1 종류 NPTおねじ
연결구 2 크기 1/8 インチ
연결구 2 종류 ISO管用テーパーおねじ
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
육각 니플

육각 니플 피팅은 간편한 렌치 조작으로 확실한 인라인 파이프 연결을 제공하므로, 핵심 배관 시스템과 소형 레이아웃에 이상적입니다.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ステンレス鋼製 パイプ継手、六角ニップル、1/8 インチ・サイズ NPTおねじ × 1/8 インチ・サイズ ISO管用テーパーおねじ

Part #: SS-2-HN-2RT
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

육각 니플
육각 니플 피팅은 간편한 렌치 조작으로 확실한 인라인 파이프 연결을 제공하므로, 핵심 배관 시스템과 소형 레이아웃에 이상적입니다.

Specifications

SS-2-HN-2RT — ステンレス鋼製 パイプ継手、六角ニップル、1/8 インチ・サイズ NPTおねじ × 1/8 インチ・サイズ ISO管用テーパーおねじ

Attribute Value
몸체 재질 316 ステンレス鋼
세정 공정 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
연결구 1 크기 1/8 インチ
연결구 1 종류 NPTおねじ
연결구 2 크기 1/8 インチ
연결구 2 종류 ISO管用テーパーおねじ
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-8-HN-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT View Product
B-4-HN Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT View Product
B-8-HN Brass 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT View Product
M-8-HN Alloy 400 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT View Product
SS-12-HN 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT View Product
SS-12-HN-12RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder View Product
SS-12-HN-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-16-HN 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1 in. Male NPT View Product
SS-16-HN-16RS 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder View Product
SS-16-HN-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-24-HN 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 1 1/2 in. Male NPT View Product
SS-2-HN 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT View Product
SS-2-HN-2RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder View Product
SS-4-HN 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT View Product
SS-4-HN-10K 316 Stainless Steel 1/4 in. Heavy Wall Male NPT 1/4 in. Heavy Wall Male NPT View Product
SS-4-HN-4RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder View Product
SS-4-HN-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-4-HN-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-600-2-16 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ View Product
SS-6-HN 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-6-HN-6RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
SS-6-HN-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-6-HN-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-8-HN 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-8-HN-10K 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 厚肉NPTおねじ 1/2 インチ 厚肉NPTおねじ View Product
SS-8-HN-8RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート View Product
SS-8-HN-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-8-HN-RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.