|
316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, 1/2 in. Female Nuts, Bag of 25, Order in multiples of 25
Réf. pièce : SS-8-VCR-1-B25
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Female NutsFemale nut for metal gasket face seal fittings ensures secure, repeatable connections in high-purity and high-vacuum process system assemblies. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, 1/2 in. Female Nuts, Bag of 25, Order in multiples of 25
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Female Nuts
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
Spécifications
SS-8-VCR-1-B25 — 316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, 1/2 in. Female Nuts, Bag of 25, Order in multiples of 25
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/2 in. |
| Connection 1 Type | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting |
| Flow Restrictor | No |
| Packaging | Bag of 25 |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 23110700 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 31161700 |
| UNSPSC (11.0501) | 31161700 |
| UNSPSC (13.0601) | 31161700 |
| UNSPSC (15.1) | 31161700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161728 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-10-VCR-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-12-VCR-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-16-VCR-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-VCR-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HVCR-1SR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-1-03816 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-1-B25 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-1-SC | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
