|
Переднее обжимное кольцо из нерж. стали 316 для трубного обжимного фитинга Swagelok 1 1/4 дюйма
Art.-Nr.: SS-2003-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Vordere KlemmringeDer vordere Klemmring sorgt für einen festen Halt an der Rohrleitung – ideal für eine zuverlässige Abdichtung in kritischen Fluidsystemanwendungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Warnung: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Warnung: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Переднее обжимное кольцо из нерж. стали 316 для трубного обжимного фитинга Swagelok 1 1/4 дюйма
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Vordere Klemmringe
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-2003-1 — Переднее обжимное кольцо из нерж. стали 316 для трубного обжимного фитинга Swagelok 1 1/4 дюйма
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Нержавеющая сталь 316 |
| Reinigungsverfahren | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1 1/4 дюйма |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 2507-403-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 2507-603-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 2507-813-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 825-403-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| B-203-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| B-403-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| B-603-1 | Brass | 3/8 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-203-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-403-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-603-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-813-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| INC-403-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-1213-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-1613-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-403-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-603-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-813-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-423-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-823-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| S-1213-1 | Carbon Steel | 3/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| S-1613-1 | Carbon Steel | 1 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1013-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-103-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-103-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-10M3-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1213-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12M3-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1413-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-14M3-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-15M3-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1613-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-16M3-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-18M3-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-203-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-20M3-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-22M3-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2403-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-25M3-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-28M3-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2M3-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-303-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-3203-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-3M3-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-403-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4M3-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-503-1 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-603-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6M3-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-813-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8M3-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-1613-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
