|
Plaque à souder fractionnaire pour support jumelé, longueur 70,1 mm (2,76 po)
Réf. pièce : 304-S3T-WP
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Plaque à souder pour support jumeléLimitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Plaque à souder fractionnaire pour support jumelé, longueur 70,1 mm (2,76 po)
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Plaque à souder pour support jumelé
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
Spécifications
304-S3T-WP — Plaque à souder fractionnaire pour support jumelé, longueur 70,1 mm (2,76 po)
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 304 |
| Fractionnaire/Métrique | Fractionnaire |
| Longueur | Longueur 70,1 mm (2,76 po) |
| eClass (4.1) | 37020312 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 37020232 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31162906 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Longueur
|
Rayon de cintrage
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1T-WP | 304 Stainless Steel | - | 1.42 in. (36.1 mm) Length | - | Afficher le produit |
| 304-S1T-WPM | 304 Stainless Steel | - | 37 mm (1.46 in.) Length | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
