text.skipToContent text.skipToNavigation

真ちゅう製一体型ポペット式逆止弁、圧力調節可能型、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ、3 ~ 50 psig(0.21 ~ 3.5 bar)

型番: B-4CPA2-3

仕様

属性
ボディ材質 真ちゅう
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ NPTおねじ
クラッキング圧力範囲 3 ~ 50 psi(0.21 ~ 3.5 bar、0.021 ~ 0.35 MPa)
最大Cv 0.35
Oリング材質 ブナN
室温における最高使用圧力 3000 PSIG @ 100°F/206 BAR @ 37℃
表面仕上げ 標準
試験 オプションのテストなし
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
圧力調節可能型

一般用途、高純度用途において逆方向の流れを調節するスウェージロック逆止弁は、さまざまなクラッキング圧力調整可能型およびクラッキング圧力固定型をご用意しております。

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

真ちゅう製一体型ポペット式逆止弁、圧力調節可能型、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ、3 ~ 50 psig(0.21 ~ 3.5 bar)

型番: B-4CPA2-3
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

圧力調節可能型
一般用途、高純度用途において逆方向の流れを調節するスウェージロック逆止弁は、さまざまなクラッキング圧力調整可能型およびクラッキング圧力固定型をご用意しております。

仕様

B-4CPA2-3 — 真ちゅう製一体型ポペット式逆止弁、圧力調節可能型、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ、3 ~ 50 psig(0.21 ~ 3.5 bar)

属性
ボディ材質 真ちゅう
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ NPTおねじ
クラッキング圧力範囲 3 ~ 50 psi(0.21 ~ 3.5 bar、0.021 ~ 0.35 MPa)
最大Cv 0.35
Oリング材質 ブナN
室温における最高使用圧力 3000 PSIG @ 100°F/206 BAR @ 37℃
表面仕上げ 標準
試験 オプションのテストなし
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-4CA-3 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-4CPA2-150 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-4CPA2-350 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-4CPA2-50 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-4CPA4-3 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
B-8CPA2-150 Brass 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-8CPA2-50 Brass 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-4CA-150 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-4CA-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-4CA-350 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-4CA-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-4CA-KZ-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-4CA-VCR-150 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る
SS-4CA-VCR-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る
SS-4CA-VCR-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る
SS-4CPA2-150 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-4CPA2-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-4CPA2-350 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-4CPA2-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-4CPA2-RT-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-4CPA2-RT-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-4CPA4-150 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-4CPA4-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-4CPA4-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-6CA-MM-3 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-8CA-MM-3 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-8CPA2-150 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-8CPA2-3 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-8CPA2-350 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-8CPA2-50 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-8CPA2-DR-50 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-8CPA2-RT-3 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。