text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel Back Ferrule for 1 in. Swagelok Tube Fitting

Réf. pièce : SS-1614-1

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 Stainless Steel
Procédé de nettoyage Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1 in.
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Bagues arrière

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316 Stainless Steel Back Ferrule for 1 in. Swagelok Tube Fitting

Réf. pièce : SS-1614-1
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Bagues arrière
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

SS-1614-1 — 316 Stainless Steel Back Ferrule for 1 in. Swagelok Tube Fitting

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 Stainless Steel
Procédé de nettoyage Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1 in.
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
6ML-1214-1A 6 Moly 3/4 in. - - - Afficher le produit
6ML-404-1A 6 Moly 1/4 in. - - - Afficher le produit
6ML-604-1A 6 Moly 3/8 in. - - - Afficher le produit
6ML-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - Afficher le produit
6MO-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - Afficher le produit
825-404-1 Alloy 825 1/4 in. - - - Afficher le produit
B-204-1 Brass 1/8 in. - - - Afficher le produit
B-404-1 황동 1/4인치 - - - Afficher le produit
HC-204-1 합금 C-276 1/8인치 - - - Afficher le produit
HC-404-1 합금 C-276 1/4인치 - - - Afficher le produit
HC-604-1 합금 C-276 3/8인치 - - - Afficher le produit
HC-814-1 합금 C-276 1/2인치 - - - Afficher le produit
INC-404-1 합금 600 1/4인치 - - - Afficher le produit
M-604-1 합금 400/R-405 3/8인치 - - - Afficher le produit
M-814-1 합금 400/R-405 1/2인치 - - - Afficher le produit
NY-1214-1 나일론 3/4인치 - - - Afficher le produit
NY-1614-1 나일론 1인치 - - - Afficher le produit
NY-404-1 나일론 1/4인치 - - - Afficher le produit
NY-604-1 나일론 3/8인치 - - - Afficher le produit
NY-814-1 나일론 1/2인치 - - - Afficher le produit
PFA-424-1 PFA 1/4인치 - - - Afficher le produit
PFA-824-1 PFA 1/2인치 - - - Afficher le produit
SS-1014-1 316 스테인리스강 5/8인치 - - - Afficher le produit
SS-104-1 316 스테인리스강 1/16인치 - - - Afficher le produit
SS-104-1-B1000 316 스테인리스강 1/16인치 - - - Afficher le produit
SS-10M4-1 316 스테인리스강 10mm - - - Afficher le produit
SS-1214-1 316 스테인리스강 3/4인치 - - - Afficher le produit
SS-12M4-1 316 스테인리스강 12mm - - - Afficher le produit
SS-1414-1 316 스테인리스강 7/8인치 - - - Afficher le produit
SS-14M4-1 316 스테인리스강 14mm - - - Afficher le produit
SS-15M4-1 316 스테인리스강 15mm - - - Afficher le produit
SS-16M4-1 316 스테인리스강 16mm - - - Afficher le produit
SS-18M4-1 316 스테인리스강 18mm - - - Afficher le produit
SS-2004-1 316 스테인리스강 1 1/4인치 - - - Afficher le produit
SS-204-1 316 스테인리스강 1/8인치 - - - Afficher le produit
SS-20M4-1 316 스테인리스강 20mm - - - Afficher le produit
SS-22M4-1 316 스테인리스강 22mm - - - Afficher le produit
SS-2404-1 316 스테인리스강 1 1/2인치 - - - Afficher le produit
SS-25M4-1 316 스테인리스강 25mm - - - Afficher le produit
SS-28M4-1 316 스테인리스강 28mm - - - Afficher le produit
SS-2M4-1 316 스테인리스강 2mm - - - Afficher le produit
SS-304-1 316 스테인리스강 3/16인치 - - - Afficher le produit
SS-3204-1 316 스테인리스강 2인치 - - - Afficher le produit
SS-3M4-1 316 스테인리스강 3mm - - - Afficher le produit
SS-404-1 316 스테인리스강 1/4인치 - - - Afficher le produit
SS-404-1BQ 316 스테인리스강 1/4인치 - - - Afficher le produit
SS-4M4-1 316 스테인리스강 4mm - - - Afficher le produit
SS-604-1 316 스테인리스강 3/8인치 - - - Afficher le produit
SS-6M4-1 316 스테인리스강 6mm - - - Afficher le produit
SS-814-1 316 스테인리스강 1/2인치 - - - Afficher le produit
SS-8M4-1 316 스테인리스강 8mm - - - Afficher le produit
T-1214-1 PTFE 3/4 po - - - Afficher le produit
T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - Afficher le produit
T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - Afficher le produit
T-1614-1 PTFE 1 po - - - Afficher le produit
T-304-1 PTFE 3/16 po - - - Afficher le produit
T-3M4-1 PTFE 3 mm - - - Afficher le produit
T-404-1 PTFE 1/4 po - - - Afficher le produit
T-504-1 PTFE 5/16 po - - - Afficher le produit
T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - Afficher le produit
T-814-1 PTFE 1/2 po - - - Afficher le produit
T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.