text.skipToContent text.skipToNavigation

Заднее обжимное кольцо из нерж. стали 316 для трубного обжимного фитинга Swagelok 3/16 дюйма

Код изделия: SS-304-1

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 3/16 дюйма
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Задние обжимные кольца

Заднее обжимное кольцо гарантирует прочный и герметичный обхват трубки, что крайне важно для целостности уплотнения в системах транспортировки жидкостей и газов.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Заднее обжимное кольцо из нерж. стали 316 для трубного обжимного фитинга Swagelok 3/16 дюйма

Код изделия: SS-304-1
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Задние обжимные кольца
Заднее обжимное кольцо гарантирует прочный и герметичный обхват трубки, что крайне важно для целостности уплотнения в системах транспортировки жидкостей и газов.

Технические характеристики

SS-304-1 — Заднее обжимное кольцо из нерж. стали 316 для трубного обжимного фитинга Swagelok 3/16 дюйма

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 3/16 дюйма
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
6ML-1214-1A 6 Moly 3/4 in. - - - Просмотр изделия
6ML-404-1A 6 Moly 1/4 in. - - - Просмотр изделия
6ML-604-1A 6 Moly 3/8 in. - - - Просмотр изделия
6ML-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - Просмотр изделия
6MO-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - Просмотр изделия
825-404-1 Alloy 825 1/4 in. - - - Просмотр изделия
B-204-1 Brass 1/8 in. - - - Просмотр изделия
B-404-1 Brass 1/4 in. - - - Просмотр изделия
HC-204-1 Alloy C-276 1/8 in. - - - Просмотр изделия
HC-404-1 Alloy C-276 1/4 in. - - - Просмотр изделия
HC-604-1 Alloy C-276 3/8 in. - - - Просмотр изделия
HC-814-1 Alloy C-276 1/2 in. - - - Просмотр изделия
INC-404-1 Alloy 600 1/4 in. - - - Просмотр изделия
M-604-1 Alloy 400/R-405 3/8 in. - - - Просмотр изделия
M-814-1 Alloy 400/R-405 1/2 in. - - - Просмотр изделия
NY-1214-1 Nylon 3/4 in. - - - Просмотр изделия
NY-1614-1 Nylon 1 in. - - - Просмотр изделия
NY-404-1 Nylon 1/4 in. - - - Просмотр изделия
NY-604-1 Nylon 3/8 in. - - - Просмотр изделия
NY-814-1 Nylon 1/2 in. - - - Просмотр изделия
PFA-424-1 PFA 1/4 in. - - - Просмотр изделия
PFA-824-1 PFA 1/2 in. - - - Просмотр изделия
SS-1014-1 316 Stainless Steel 5/8 in. - - - Просмотр изделия
SS-104-1 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - Просмотр изделия
SS-104-1-B1000 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - Просмотр изделия
SS-10M4-1 316 Stainless Steel 10 mm - - - Просмотр изделия
SS-1214-1 316 Stainless Steel 3/4 in. - - - Просмотр изделия
SS-12M4-1 316 Stainless Steel 12 mm - - - Просмотр изделия
SS-1414-1 316 Stainless Steel 7/8 in. - - - Просмотр изделия
SS-14M4-1 316 Stainless Steel 14 mm - - - Просмотр изделия
SS-15M4-1 316 Stainless Steel 15 mm - - - Просмотр изделия
SS-1614-1 316 Stainless Steel 1 in. - - - Просмотр изделия
SS-16M4-1 316 Stainless Steel 16 mm - - - Просмотр изделия
SS-18M4-1 316 Stainless Steel 18 mm - - - Просмотр изделия
SS-2004-1 316 Stainless Steel 1 1/4 in. - - - Просмотр изделия
SS-204-1 316 Stainless Steel 1/8 in. - - - Просмотр изделия
SS-20M4-1 316 Stainless Steel 20 mm - - - Просмотр изделия
SS-22M4-1 316 Stainless Steel 22 mm - - - Просмотр изделия
SS-2404-1 316 Stainless Steel 1 1/2 in. - - - Просмотр изделия
SS-25M4-1 316 Stainless Steel 25 mm - - - Просмотр изделия
SS-28M4-1 316 Stainless Steel 28 mm - - - Просмотр изделия
SS-2M4-1 316 Stainless Steel 2 mm - - - Просмотр изделия
SS-3204-1 316 Stainless Steel 2 in. - - - Просмотр изделия
SS-3M4-1 316 Stainless Steel 3 mm - - - Просмотр изделия
SS-404-1 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - Просмотр изделия
SS-404-1BQ 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - Просмотр изделия
SS-4M4-1 316 Stainless Steel 4 mm - - - Просмотр изделия
SS-604-1 316 Stainless Steel 3/8 in. - - - Просмотр изделия
SS-6M4-1 316 Stainless Steel 6 mm - - - Просмотр изделия
SS-814-1 316 Stainless Steel 1/2 in. - - - Просмотр изделия
SS-8M4-1 316 Stainless Steel 8 mm - - - Просмотр изделия
T-1214-1 PTFE 3/4 in. - - - Просмотр изделия
T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - Просмотр изделия
T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - Просмотр изделия
T-1614-1 PTFE 1 in. - - - Просмотр изделия
T-304-1 PTFE 3/16 in. - - - Просмотр изделия
T-3M4-1 PTFE 3 mm - - - Просмотр изделия
T-404-1 PTFE 1/4 in. - - - Просмотр изделия
T-504-1 PTFE 5/16 in. - - - Просмотр изделия
T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - Просмотр изделия
T-814-1 PTFE 1/2 in. - - - Просмотр изделия
T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.