text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Lift Check Valve, 0.30 Cv, 1/4 in. FNPT

Réf. pièce : SS-53F4

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Cv maximal 0.3
Pression nominale à température ambiante 6000 PSIG À 100°F / 413 BAR À 37°C
État de surface Standard
Tests Pas de test optionnel
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27292001
eClass (6.1) 27292001
eClass (10.1) 27292001
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141634
UNSPSC (11.0501) 40141634
UNSPSC (13.0601) 40141634
UNSPSC (15.1) 40141659
UNSPSC (17.1001) 40183101
Pression fixe

Empêchez les retours de fluide dans des applications générales ou haute pureté, avec les clapets anti-retour Swagelok aux pressions de tarage fixes ou réglables adaptées à votre utilisation.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Stainless Steel Lift Check Valve, 0.30 Cv, 1/4 in. FNPT

Réf. pièce : SS-53F4
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Pression fixe
Empêchez les retours de fluide dans des applications générales ou haute pureté, avec les clapets anti-retour Swagelok aux pressions de tarage fixes ou réglables adaptées à votre utilisation.

Spécifications

SS-53F4 — Stainless Steel Lift Check Valve, 0.30 Cv, 1/4 in. FNPT

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Cv maximal 0.3
Pression nominale à température ambiante 6000 PSIG À 100°F / 413 BAR À 37°C
État de surface Standard
Tests Pas de test optionnel
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27292001
eClass (6.1) 27292001
eClass (10.1) 27292001
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141634
UNSPSC (11.0501) 40141634
UNSPSC (13.0601) 40141634
UNSPSC (15.1) 40141659
UNSPSC (17.1001) 40183101
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-53F2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Afficher le produit
SS-53S4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-53S6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-56S6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-58F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-58S12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-58S8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.