text.skipToContent text.skipToNavigation

316L Stainless Steel High Purity Check Valve, 1/4 in. Swagelok Female VCR Fitting x 1/4 in. Integral Male VCR Fitting, SC-11 Cleaned

부품 번호: 6L-CW4FR4-VR4

사양

속성
몸체 재질 316L 스테인리스강
세정 공정 특수 세정 및 포장(SC-11)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR
크래킹 압력 2psi(0.14bar, 0.014MPa)
CV 최대 0.7
밀폐 재질 탄화플루오르 FKM
유체 접촉면의 표면 조도 20μin. (0.51µm) 평균, 기계가공 표면처리
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27292001
eClass (6.1) 27292001
eClass (10.1) 27292001
UNSPSC (4.03) 40141609
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
고정 압력

다양한 압력으로 조정 가능 및 고정 크래킹 압력으로 이용할 수 있는 스웨즈락 체크 밸브로 일반 서비스 및 고순도 애플리케이션의 역류를 제어할 수 있습니다.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

316L Stainless Steel High Purity Check Valve, 1/4 in. Swagelok Female VCR Fitting x 1/4 in. Integral Male VCR Fitting, SC-11 Cleaned

부품 번호: 6L-CW4FR4-VR4
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

고정 압력
다양한 압력으로 조정 가능 및 고정 크래킹 압력으로 이용할 수 있는 스웨즈락 체크 밸브로 일반 서비스 및 고순도 애플리케이션의 역류를 제어할 수 있습니다.

사양

6L-CW4FR4-VR4 — 316L Stainless Steel High Purity Check Valve, 1/4 in. Swagelok Female VCR Fitting x 1/4 in. Integral Male VCR Fitting, SC-11 Cleaned

속성
몸체 재질 316L 스테인리스강
세정 공정 특수 세정 및 포장(SC-11)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR
크래킹 압력 2psi(0.14bar, 0.014MPa)
CV 최대 0.7
밀폐 재질 탄화플루오르 FKM
유체 접촉면의 표면 조도 20μin. (0.51µm) 평균, 기계가공 표면처리
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27292001
eClass (6.1) 27292001
eClass (10.1) 27292001
UNSPSC (4.03) 40141609
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
6L-CW4FR4 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 제품 보기
6L-CW4FR4-P 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 제품 보기
6L-CW4FR4VR4-P 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Integral Male VCR 제품 보기
6L-CW4S4 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
6L-CW4VR4 316L Stainless Steel 1/4 in. Integral Male VCR 1/4 in. Integral Male VCR 제품 보기
6L-CW4VR4-EP 316L Stainless Steel 1/4 in. Integral Male VCR 1/4 in. Integral Male VCR 제품 보기
6L-CW4VR4-NE 316L Stainless Steel 1/4 in. Integral Male VCR 1/4 in. Integral Male VCR 제품 보기
6L-CW4VR4-P 316L Stainless Steel 1/4 in. Integral Male VCR 1/4 in. Integral Male VCR 제품 보기
6L-CW4VR4-PX 316L Stainless Steel 1/4 in. Integral Male VCR 1/4 in. Integral Male VCR 제품 보기
6L-CW4VR8 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 제품 보기
6L-CW4VR8-P 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 제품 보기
6LV-CW4BW4 316L VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-CW4BW4-EP 316L VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-CW4BW4-P 316L VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.