|
304L Stainless Steel Gasket for 3/8 in. Male ISO Parallel Thread (RS) Fitting
Réf. pièce : 304L-6-RSNB-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
GasketsEngineered for precision sealing in demanding systems, this gasket enhances reliability and minimizes maintenance in fluid and gas applications. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
304L Stainless Steel Gasket for 3/8 in. Male ISO Parallel Thread (RS) Fitting
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Gaskets
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
304L-6-RSNB-2 — 304L Stainless Steel Gasket for 3/8 in. Male ISO Parallel Thread (RS) Fitting
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Body Material | 304L Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Flow Restrictor | No |
| Gasket Size | 3/8 in. |
| Inner Ring | All metal |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161833 |
Ressources
Produits similaires
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
