|
316 Stainless Steel Double Ended Miniature Sample Cylinder, 50 cm3, 1000 psig (68.9 bar)
Part #: SS-4CD-TW-50
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Miniature Sample CylindersMiniature sample cylinders with 3/8 in. Swagelok tube adapter end connections allow safe transport of low volumes of fluids. The tube adapter ends can be connected to 3/8 in. Swagelok tube fittings or welded to 1/4 or 3/8 in. tubing. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
316 Stainless Steel Double Ended Miniature Sample Cylinder, 50 cm3, 1000 psig (68.9 bar)
Log in or Register to view price
Catalogs
Miniature Sample Cylinders
Miniature sample cylinders with 3/8 in. Swagelok tube adapter end connections allow safe transport of low volumes of fluids. The tube adapter ends can be connected to 3/8 in. Swagelok tube fittings or welded to 1/4 or 3/8 in. tubing.
Features: Sizes from 10 to 3785 cm3 (1 gal); Working pressures up to 5000 psig (344 bar); 304L and 316L stainless steel and alloy 400
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Installation instructions, rupture disc kit ordering numbers, and precautions.
Specifications
SS-4CD-TW-50 — 316 Stainless Steel Double Ended Miniature Sample Cylinder, 50 cm3, 1000 psig (68.9 bar)
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 3/8 in. |
| Connection 1 Type | Tube Stub |
| Connection 2 Size | 3/8 in. |
| Connection 2 Type | Tube Stub |
| Cylinder Volume/Info | 50 cm3 |
| Maximum Temperature, °F (°C) | 850 (454) |
| Minimum Temperature, °F (°C) | -65 (-53) |
| eClass (4.1) | 36030101 |
| eClass (5.1.4) | 36030104 |
| eClass (6.0) | 36030104 |
| eClass (6.1) | 36030104 |
| eClass (10.1) | 36030104 |
| UNSPSC (4.03) | 24111800 |
| UNSPSC (10.0) | 24111802 |
| UNSPSC (11.0501) | 24111802 |
| UNSPSC (13.0601) | 24111802 |
| UNSPSC (15.1) | 24111802 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4CD-TW-10 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Stub | 3/8 in. | Tube Stub | View Product |
| SS-4CD-TW-25 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Stub | 3/8 in. | Tube Stub | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.