|
Brass Instrumentation Quick Connect Body, 0.2 Cv, 6 mm Swagelok Tube Fitting
Réf. pièce : B-QC4-B-6M0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
CorpsRéalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Brass Instrumentation Quick Connect Body, 0.2 Cv, 6 mm Swagelok Tube Fitting
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Corps
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
Spécifications
B-QC4-B-6M0 — Brass Instrumentation Quick Connect Body, 0.2 Cv, 6 mm Swagelok Tube Fitting
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Inclusion d'air | 0.3 cm3 |
| Matériau du corps | Brass |
| Procédé de nettoyage | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 6 mm |
| Type du raccordement 1 | Swagelok® Tube Fitting |
| Cv maximal | 0.2 - If coupled with a DESO stem, 0.3 - If coupled with a SESO stem |
| Lubrifiant | Dow Corning 111 |
| Matériau des joints toriques | Buna N (Standard) |
| Pression nominale, accouplé, à la temp. max. | 250 PSIG @ 250 °F /17.2 BAR @ 121 °C |
| Pression nominale, accouplé, à temp. amb. | 2000 PSIG @ 70 °F /137 BAR @ 21 °C |
| Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C |
| Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C |
| Série | QC4 |
| Déversement | 0.3 cm3 |
| Tests | 0.3 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | Brass | 1/8 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-B-2PM | Brass | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-B-400 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-B-4MT | Brass | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-B-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-QC4-B-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-B-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-B-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-B-600 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-B-6PF | Brass | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-QC6-B-6PM | Brass | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-QC8-B-810 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| B-QC8-B-8PF | Brass | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-QC8-B-8PM | Brass | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-200 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-2PF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-2PM | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-400IS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-400K1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-400K2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-400K3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-400K4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-400K5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-400-SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4FT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4MT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PFEP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PFJA | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PFK1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PFK2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PFK3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PFK4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PFK5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PMEP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PMK1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PMK2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PMK3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PMK4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PMK5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PMKR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC4-B-6M0 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-10M0 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-600IS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-600K1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-600K2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-600K3 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-6MT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-6PM | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC6-B-6PMIS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-B-12M0 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-B-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-B-810K5 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-B-8FT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-B-8MT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-B-8PF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QC8-B-8PM | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
