text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass Miniature Quick Connect Body, 0.05 Cv, 1/8 in. Male NPT

Réf. pièce : B-QM2-B-2PM

Spécifications

Attribut Valeur
Inclusion d'air 0.1 cm3
Matériau du corps Brass
Procédé de nettoyage Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/8 in.
Type du raccordement 1 Male NPT
Cv maximal 0.05 - If coupled with a DESO stem, 0.06 - If coupled with a SESO stem
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques Buna N (Standard)
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 100 PSIG @ 250 °F /6.8 BAR @ 121 °C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 2000 PSIG @ 70 °F /137 BAR @ 21 °C
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 100 PSIG @ 70 °F /6.8 BAR @ 21 °C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 100 PSIG @ 70 °F /6.8 BAR @ 21 °C
Série QM2
Déversement 0.1 cm3
Tests 0.1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Corps

Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides miniatures Swagelok, pour les applications, dans un laboratoire par exemple, qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide avec un faible volume mort, le tout dans un espace restreint.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Brass Miniature Quick Connect Body, 0.05 Cv, 1/8 in. Male NPT

Réf. pièce : B-QM2-B-2PM
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Corps
Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides miniatures Swagelok, pour les applications, dans un laboratoire par exemple, qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide avec un faible volume mort, le tout dans un espace restreint.

Spécifications

B-QM2-B-2PM — Brass Miniature Quick Connect Body, 0.05 Cv, 1/8 in. Male NPT

Attribut Valeur
Inclusion d'air 0.1 cm3
Matériau du corps Brass
Procédé de nettoyage Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/8 in.
Type du raccordement 1 Male NPT
Cv maximal 0.05 - If coupled with a DESO stem, 0.06 - If coupled with a SESO stem
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques Buna N (Standard)
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 100 PSIG @ 250 °F /6.8 BAR @ 121 °C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 2000 PSIG @ 70 °F /137 BAR @ 21 °C
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 100 PSIG @ 70 °F /6.8 BAR @ 21 °C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 100 PSIG @ 70 °F /6.8 BAR @ 21 °C
Série QM2
Déversement 0.1 cm3
Tests 0.1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QM2-B-200 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QM2-B-100 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QM2-B-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QM2-B-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QM2-B-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QM2-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.