|
Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,5, filetage NPT femelle 3/8 po
Art.-Nr.: SS-QC6-B-6PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
KörperSchnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,5, filetage NPT femelle 3/8 po
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Körper
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
Technische Daten
SS-QC6-B-6PF — Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,5, filetage NPT femelle 3/8 po
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Lufteinschluss | 1 cm3 |
| Körperwerkstoff | Acier inoxydable 316 |
| Reinigungsverfahren | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 3/8 po |
| Typ Verbindung 1 | Filetage NPT femelle |
| Maximaler Cv | 0,5 en association avec une tige DESO ; 0,9 en association avec une tige SESO |
| Schmierstoff | Dow Corning 111 |
| O-Ring-Material | Élastomère fluorocarboné FKM |
| Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur | 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C |
| Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur | 1500 PSIG À 70°F / 103 BAR À 21°C |
| Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur | 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C |
| Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) | 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C |
| Serie | QC6 |
| Medienverlust | 1 cm3 |
| Prüfung | 1 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | Brass | 1/8 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-2PM | Brass | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-400 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-4MT | Brass | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-6M0 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-B-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-B-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-B-600 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-B-6PF | Brass | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-B-6PM | Brass | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC8-B-810 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC8-B-8PF | Brass | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC8-B-8PM | Brass | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-200 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-2PF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-2PM | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400IS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400K1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400K2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400K3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400K4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400K5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400-SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4FT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4MT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFEP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFJA | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFK1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFK2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFK3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFK4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFK5 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PM | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMEP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMK1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMK2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMK3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMK4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMK5 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMKR | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-6M0 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-10M0 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-4PF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-4PM | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-600IS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-600K1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-600K2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-600K3 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-6MT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-6PM | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-6PMIS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-12M0 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-810K5 | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-8FT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-8MT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-8PF | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-8PM | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
