text.skipToContent text.skipToNavigation

Корпус полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали, трубный обжимной фитинг Swagelok 3/8 дюйма (серия QF8)

Referencia #: SS-QF8-B-600

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Нержавеющая сталь 316
Proceso de Limpieza Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 дюйма
Tipo de conexión 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Cv Máximo 26,0 — при соединении со штоком
Lubricante Смазка Dow Corning 111
Material de la junta tórica фторуглерод FKM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 6,8 бар при 204 °C
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 413 бар при 21 °C
Serie QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Корпус полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали, трубный обжимной фитинг Swagelok 3/8 дюйма (серия QF8)

Referencia #: SS-QF8-B-600
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases
Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

Especificaciones

SS-QF8-B-600 — Корпус полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали, трубный обжимной фитинг Swagelok 3/8 дюйма (серия QF8)

Atributo Valor
Material del Cuerpo Нержавеющая сталь 316
Proceso de Limpieza Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 дюйма
Tipo de conexión 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Cv Máximo 26,0 — при соединении со штоком
Lubricante Смазка Dow Corning 111
Material de la junta tórica фторуглерод FKM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 6,8 бар при 204 °C
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 413 бар при 21 °C
Serie QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QF12-B-12PF Brass 3/4 in. Female NPT - - Ver producto
B-QF4-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
B-QF4-B-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-QF8-B-8PF Latón 1/2 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QF12-B-1210 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QF12-B-12PF Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QF12-B-12PM Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QF16-B-1610 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QF16-B-16PF Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QF16-B-16PM Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QF4-B-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QF4-B-4FT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica - - Ver producto
SS-QF4-B-4MS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - Ver producto
SS-QF4-B-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-QF4-B-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QF4-B-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QF4-B-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QF4-B-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QF4-B-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QF4-B-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QF8-B-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QF8-B-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QF8-B-8FS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Hembra ISO/BSP Paralela - - Ver producto
SS-QF8-B-8MS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - Ver producto
SS-QF8-B-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QF8-B-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.