|
ステンレス鋼製 フル・フロー型クイック・コネクツ・ボディ、11.5 Cv、1/2 インチ・サイズ ISO管用平行めねじ
Réf. pièce : SS-QF8-B-8FS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
CorpsObtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していないスウェージロック部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していないスウェージロック部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
ステンレス鋼製 フル・フロー型クイック・コネクツ・ボディ、11.5 Cv、1/2 インチ・サイズ ISO管用平行めねじ
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Corps
■ 着脱時のひねり、回転、レンチ操作が不要/■ 型式: シングル・エンド・シャット・オフ(SESO)型、ダブル・エンド・シャット・オフ(DESO)型、フル・フロー型
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
Spécifications
SS-QF8-B-8FS — ステンレス鋼製 フル・フロー型クイック・コネクツ・ボディ、11.5 Cv、1/2 インチ・サイズ ISO管用平行めねじ
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | 316ステンレス鋼 |
| Procédé de nettoyage | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 インチ |
| Type du raccordement 1 | ISO管用平行めねじ |
| Lubrifiant | Dow Corning 111 |
| Matériau des joints toriques | フルオロカーボンFKM |
| Pression nominale, accouplé, à la temp. max. | 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C |
| Pression nominale, accouplé, à temp. amb. | 6000 PSIG @ 70 °F /413 BAR @ 21 °C |
| Série | QF8 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-B-12PF | 真ちゅう | 3/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
| B-QF4-B-4PF | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
| B-QF4-B-4PM | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| B-QF8-B-8PF | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF12-B-1210 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF12-B-12PF | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF12-B-12PM | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF16-B-1610 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF16-B-16PF | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF16-B-16PM | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-4FT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-4MS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-4MT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-6PF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-6PM | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-6PF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-8MS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-8PF | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-8PM | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
