|
Actionneur pneumatique à retour par ressort série 151
Réf. pièce : MS-151-SR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Actionneur pneumatiqueFaites votre choix parmi une vaste sélection de pièces détachées et d'accessoires pour votre vanne Swagelok. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Actionneur pneumatique à retour par ressort série 151
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Actionneur pneumatique
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Spécifications
MS-151-SR — Actionneur pneumatique à retour par ressort série 151
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Plage d'actionnement | Actionnement à 180° |
| Déplacement d'air de l'actionneur Volume po3 (cm3) | 3.0 (49.2) |
| Mode de fonctionnement de l'actionneur | Retour par ressort |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Pour séries | Série 151 |
| eClass (4.1) | 27220202 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 27229102 |
| eClass (6.1) | 27229102 |
| eClass (10.1) | 27229102 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-131-DA | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-131-SR | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-131-SR-HT | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-133-DA | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-133-SR | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-133-SR-HT | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-135-DA | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-135-SR | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-151-DA | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-151-SR-HT | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-153-DA | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-153-SR | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-155-SR | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
