text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VAR VCR Face Seal Fitting, Flow Restrictor, 0.030 in. (0.762 mm) Minimum Nominal Opening

Réf. pièce : 6LV-4-VCR-6-DM-030P

Spécifications

Attribut Valeur
Body Material 316L VAR
Cleaning Process Ultrahigh-Purity Process Specification (SC-01)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Connection 2 Size 1/4 in.
Type du raccordement 2 VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Caractéristique Electropolished
Réducteur de débit Oui
Ouverture nominale minimale 0.030 in. (0.762 mm)
eClass (4.1) 37020701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40183103
Straights

VCR® straight union delivers robust, high-purity face seal connections—ideal for critical fluid systems requiring zero-leak performance.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316L VAR VCR Face Seal Fitting, Flow Restrictor, 0.030 in. (0.762 mm) Minimum Nominal Opening

Réf. pièce : 6LV-4-VCR-6-DM-030P
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Straights
VCR® straight union delivers robust, high-purity face seal connections—ideal for critical fluid systems requiring zero-leak performance.

Spécifications

6LV-4-VCR-6-DM-030P — 316L VAR VCR Face Seal Fitting, Flow Restrictor, 0.030 in. (0.762 mm) Minimum Nominal Opening

Attribut Valeur
Body Material 316L VAR
Cleaning Process Ultrahigh-Purity Process Specification (SC-01)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Connection 2 Size 1/4 in.
Type du raccordement 2 VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Caractéristique Electropolished
Réducteur de débit Oui
Ouverture nominale minimale 0.030 in. (0.762 mm)
eClass (4.1) 37020701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40183103
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
6LV-4-VCR-6-DM-010P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Afficher le produit
6LV-4-VCR-6-DM-017P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Afficher le produit
6LV-4-VCR-6-DM-020P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Afficher le produit
6LV-4-VCR-6-DM-026P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Afficher le produit
6LV-4-VCR-6-DM-045P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Afficher le produit
6LV-4-VCR-6-DM-100P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Afficher le produit
SS-12-VCR-6-DM 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Afficher le produit
SS-2-VCR-6-DM 316 Stainless Steel 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Afficher le produit
SS-4-VCR-6-DF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Afficher le produit
SS-4-VCR-6-DM 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Afficher le produit
SS-4-VCR-6-DMP 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Afficher le produit
SS-4-VCR-CG 316 Stainless Steel 1/4 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Afficher le produit
SS-8-VCR-6-DF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Afficher le produit
SS-8-VCR-6-DM 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Afficher le produit
SS-8-VCR-CG 316 Stainless Steel 1/2 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.