text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass Swagelok Tube Fitting, Bulkhead Female Connector, 1/4 in. Tube OD x 1/8 in. Female NPT

Art.-Nr.: B-400-71-2

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Messing
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 1/8 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Innengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030709
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183103
Gerade Ausführungen

Die geraden Schottverschraubungen ermöglichen eine zuverlässige Rohrleitungsverbindung durch Platten oder Gehäuse hindurch – ideal für kritische Anwendungen, in denen saubere und leckagefreie Übergänge eine zentrale Voraussetzung sind.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Brass Swagelok Tube Fitting, Bulkhead Female Connector, 1/4 in. Tube OD x 1/8 in. Female NPT

Art.-Nr.: B-400-71-2
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Die geraden Schottverschraubungen ermöglichen eine zuverlässige Rohrleitungsverbindung durch Platten oder Gehäuse hindurch – ideal für kritische Anwendungen, in denen saubere und leckagefreie Übergänge eine zentrale Voraussetzung sind.

Technische Daten

B-400-71-2 — Brass Swagelok Tube Fitting, Bulkhead Female Connector, 1/4 in. Tube OD x 1/8 in. Female NPT

Attribute Wert
Körperwerkstoff Messing
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 1/8 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Innengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030709
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183103
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-400-61-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
2507-600-61-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
2507-810-61-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
6MO-400-61 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
6MO-810-61 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-100-61 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-12M0-61 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-200-61 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-200-71-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-300-61 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-400-11-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-400-61 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-400-71-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-400-R1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-600-61 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-600-71-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-6M0-61 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-810-11-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-810-61 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-810-71-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-8M0-61 Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
M-400-61 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
M-810-61 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
PFA-420-61 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
S-400-71-4 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-100-61 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1010-61 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-10M0-61 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-10M0-R1-10M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1210-11-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1210-61 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1210-61-12AN 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male 37° Flare Produkt anzeigen
SS-1210-71-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-1210-R1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-11-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-61 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12M0-71-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-1610-11-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1610-61 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1610-61-16AN 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male 37° Flare Produkt anzeigen
SS-16M0-61 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-18M0-61 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-200-11-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-200-61 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-200-61-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-200-71-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-200-R1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-20M0-61 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 20 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-2400-61 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-25M0-61 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-300-61 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-3M0-61 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-400-11-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-400-11-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-400-61 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-400-61-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-400-61-4AN 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male 37° Flare Produkt anzeigen
SS-400-61-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-400-61BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-400-61SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-400-71-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-400-71-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-400-R1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-4M0-61 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 4 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-500-61 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-600-11-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-600-11-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-600-11-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-600-61 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-600-61-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-600-61-6AN 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male 37° Flare Produkt anzeigen
SS-600-61-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-600-61BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-600-71-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-600-71-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-600-71-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-600-R1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-11-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-61 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6M0-71-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-810-11-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-810-11-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-810-61 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-810-61-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-810-61-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-810-61-8AN 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male 37° Flare Produkt anzeigen
SS-810-61BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-810-71-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-810-71-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-810-R1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-8M0-61 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-8M0-61-6M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.