text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel ANSI Flange Adapter, 1 in. Swagelok Tube Fitting, NPS 1 in., Class 600

부품 번호: SS-1610-F16-600

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1인치
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 NPS 1인치
연결구 2 종류 ANSI 플랜지, 클래스 600
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020230
eClass (5.1.4) 37020205
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141710
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40173103
직선형

스웨즈락 튜브 피팅이 가공되어 있는 플렌지로 파이프에서 튜빙으로 완만하게 전환되어 연속적인 흐름이 가능합니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

경고: Swagelok 튜브 피팅 연결구를 포함하여 Swagelok의 제품 및 부품을 산업 설계 표준이 적용되지 않는 타사 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

Stainless Steel ANSI Flange Adapter, 1 in. Swagelok Tube Fitting, NPS 1 in., Class 600

부품 번호: SS-1610-F16-600
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형
스웨즈락 튜브 피팅이 가공되어 있는 플렌지로 파이프에서 튜빙으로 완만하게 전환되어 연속적인 흐름이 가능합니다.

사양

SS-1610-F16-600 — Stainless Steel ANSI Flange Adapter, 1 in. Swagelok Tube Fitting, NPS 1 in., Class 600

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1인치
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 NPS 1인치
연결구 2 종류 ANSI 플랜지, 클래스 600
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020230
eClass (5.1.4) 37020205
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141710
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40173103
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-10M0-F8-150 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 150 제품 보기
SS-1210-F12-150 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 150 제품 보기
SS-1210-F12-300 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 300 제품 보기
SS-1210-F12-600 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 600 제품 보기
SS-1210-F16-150 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 150 제품 보기
SS-12M0-F12-600 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 600 제품 보기
SS-12M0-F32-150 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 2 in. ANSI Flange, Class 150 제품 보기
SS-12M0-F32-300 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 2 in. ANSI Flange, Class 300 제품 보기
SS-12M0-F8-150 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 150 제품 보기
SS-12M0-F8-300 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 300 제품 보기
SS-1610-F16-150 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 150 제품 보기
SS-1610-F16-300 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 300 제품 보기
SS-1610-F32-150 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 2 in. ANSI Flange, Class 150 제품 보기
SS-600-F8-150 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 150 제품 보기
SS-600-F8-300 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 300 제품 보기
SS-810-F12-150 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 150 제품 보기
SS-810-F12-300 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 300 제품 보기
SS-810-F12-600 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 600 제품 보기
SS-810-F16-150 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 150 제품 보기
SS-810-F16-300 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 300 제품 보기
SS-810-F16-600 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 600 제품 보기
SS-810-F32-150 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 2 in. ANSI Flange, Class 150 제품 보기
SS-810-F8-150 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 150 제품 보기
SS-810-F8-300 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 300 제품 보기
SS-810-F8-600 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 600 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.