|
Adaptador a tubo macho Swagelok de Acero inox., 18 mm OD x 1/2 pulg. Macho ISO paralela, alojamiento de junta recto
Referencia #: SS-18-MTA-1-8RS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosOfrece transiciones fiables y estancas entre el tubo y los puertos roscados, diseñada para entornos críticos de sistemas de fluidos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Adaptador a tubo macho Swagelok de Acero inox., 18 mm OD x 1/2 pulg. Macho ISO paralela, alojamiento de junta recto
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-18-MTA-1-8RS — Adaptador a tubo macho Swagelok de Acero inox., 18 mm OD x 1/2 pulg. Macho ISO paralela, alojamiento de junta recto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 18 mm |
| Tipo de conexión 1 | Adaptador a tubo Swagelok® |
| Tamaño conexión 2 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Rosca Macho ISO/BSP Paralela |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-10-MTA-1-4RS | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| B-10-TA-1-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-12-MTA-1-4RS | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| B-12-TA-1-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-400-A-4ANF | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female 37° Flare | Ver producto |
| B-4-TA-1-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-4-TA-1-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-4-TA-7-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-4-TA-7-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-6-TA-1-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-6-TA-7-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-8-MTA-1-4RS | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| B-8-TA-1-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-8-TA-7-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-8-TA-7-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| S-6-TA-1-4 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-10-MTA-7-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-10-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-10-MTA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-10-MTA-7-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-10-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-10-TA-1-10ST | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-10-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-10-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-1210-A-12ANF | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female 37° AN | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-8RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-12-MTA-7-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-12-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-12-MTA-7-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-12-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-12-MTA-7-8RP | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-12-TA-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-TA-1-12AN | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male 37° AN | Ver producto |
| SS-12-TA-1-12RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-12-TA-1-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-12-TA-1-12ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-12-TA-1-12W | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-12-TA-1-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-TA-1-16ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-12-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-TA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-12-TA-7-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-12-TA-7-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-12-TA-7-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-12-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-1610-A-16ANF | 316 Stainless Steel | 1 in. | Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Female 37° Flare | Ver producto |
| SS-16-MTA-1-8 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-16-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-16-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-16-TA-1-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-16-TA-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-16-TA-1-16AN | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male 37° AN | Ver producto |
| SS-16-TA-1-16RS | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-16-TA-1-16RT | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-16-TA-1-16ST | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-16-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-16-TA-7-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-16-TA-7-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-16-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-18-MTA-1-12RS | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-18-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-1-TA-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-200-A-2ANF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female 37° AN | Ver producto |
| SS-200-A-4ANF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female 37° AN | Ver producto |
| SS-20-TA-1-20 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-24-TA-1-24 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter | 1 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-2-TA-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-2-TA-1-2RS | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-2-TA-1-2ST | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-2-TA-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-2-TA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-2-TA-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-2-TA-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-2-TA-7-2RP | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-2-TA-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-32-TA-1-32 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter | 2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-A-4ANF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female 37° AN | Ver producto |
| SS-4-TA-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-1-2RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-1-2RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4AN | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male 37° AN | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4W | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-4-TA-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-4-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-7-2RP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-7-2RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | Ver producto |
| SS-4-TA-7-4RP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-7-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-600-A-6ANF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female 37° AN | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-2RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-2RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-2RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-4RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-6RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-TA-1-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-TA-1-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-TA-1-4AN | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male 37° AN | Ver producto |
| SS-6-TA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-1-4ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-TA-1-6AN | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male 37° AN | Ver producto |
| SS-6-TA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-1-6ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-TA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-1-8RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-1-8ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-1-8W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-6-TA-1-OR | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 9/16-18 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-7-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-6-TA-7-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-6-TA-7-4RP | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-7-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-6-TA-7-6RG | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-7-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-810-A-8ANF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female 37° AN | Ver producto |
| SS-8-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-8-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8-MTA-7-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-8-MTA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-8-TA-1-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-TA-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-TA-1-4RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-8-TA-1-4RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-8-TA-1-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-8-TA-1-6RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-8-TA-1-6RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-8-TA-1-6ST | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| SS-8-TA-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-8-TA-1-8AN | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | 37° AN-Außengewinde | Ver producto |
| SS-8-TA-1-8RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-8-TA-1-8RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| SS-8-TA-1-8ST | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| SS-8-TA-1-8W | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Ver producto |
| SS-8-TA-1-OR | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| SS-8-TA-7-12 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-8-TA-7-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-8-TA-7-4RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Ver producto |
| SS-8-TA-7-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-8-TA-7-6RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Ver producto |
| SS-8-TA-7-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-8-TA-7-8RG | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Ver producto |
| SS-8-TA-7-8RP | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | Ver producto |
| SS-8-TA-7-8RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
