|
Raccord VCR en acier inoxydable 316, connecteur mâle à filetage cylindrique avec joint torique, VCR 1/2 po x filetage cylindrique SAE/MS mâle 9/16-18
Part #: SS-8-VCR-1-01081
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
DroitsRéalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok. Log in or Register to view price ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord VCR en acier inoxydable 316, connecteur mâle à filetage cylindrique avec joint torique, VCR 1/2 po x filetage cylindrique SAE/MS mâle 9/16-18
Log in or Register to view price
Catalogs
Droits
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
Specifications
SS-8-VCR-1-01081 — Raccord VCR en acier inoxydable 316, connecteur mâle à filetage cylindrique avec joint torique, VCR 1/2 po x filetage cylindrique SAE/MS mâle 9/16-18
| Attribute | Value |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique |
| Dimension du raccordement 2 | 9/16-18 po |
| Type du raccordement 2 | Raccord mâle à filetage cylindrique avec joint torique |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-HVCR-1A6 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Automatic Tube Weld | View Product |
| 6LV-4-HVCR-1-6TB7 | 316L VAR | 1/4 in. | High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Tube Butt Weld | View Product |
| 6LV-4-HVCR-1-6TB7P | 316L VAR | 1/4 in. | High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Tube Butt Weld | View Product |
| SS-12-VCR-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-16-VCR-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1 in. | Male NPT | View Product |
| SS-2-VCR-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-4-VCR-1-00032 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 9/16-18 in. | Male Straight Thread O-Ring Seal | View Product |
| SS-4-VCR-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-4-VCR-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-4-VCR-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-4-VCR-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-4-VCR-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 7/16-20 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-4-VCR-6-200 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-4-VCR-6-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-4-VCR-6-600 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-4-VCR-6-6M0 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-4-VCR-6-8M0 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-8-VCR-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8-VCR-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8-VCR-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8-VCR-1-8ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-8-VCR-6-400 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-8-VCR-6-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-8-VCR-6-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
