|
Stainless Steel Ultra-Torr Vacuum Fitting, Bored-Through Adapter, 1/2 in. Ultra-Torr Fitting x 3/4 in. Tube Stub
Réf. pièce : SS-8-UT-A-12BT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsObtenez des joints étanches au vide, même après de multiples démontages et remontages, avec les raccords Ultra-Torr droits ou en T. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Stainless Steel Ultra-Torr Vacuum Fitting, Bored-Through Adapter, 1/2 in. Ultra-Torr Fitting x 3/4 in. Tube Stub
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Features: Stainless steel construction, fluorocarbon FKM O-ring; Reliable, repeatable sealing performance; Available in tube sizes from 1/16 to 1 1/2 in.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Adapter Fittings: KF to VCR® metal gasket face seal, VCO® O-ring face seal, NPT, Swagelok® tube fitting, and ultra-torr vacuum fitting; CF to VCR metal gasket face seal and Swagelok tube fitting
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Spécifications
SS-8-UT-A-12BT — Stainless Steel Ultra-Torr Vacuum Fitting, Bored-Through Adapter, 1/2 in. Ultra-Torr Fitting x 3/4 in. Tube Stub
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Traversant | Oui |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord pour le vide Ultra-Torr® |
| Dimension du raccordement 2 | 3/4 po |
| Type du raccordement 2 | Embout de tube |
| Caractéristique | Traversant |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-UT-A-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-16-UT-A-20 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1 1/4 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-1-UT-A-4BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-2-UT-A-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-2-UT-A-4BT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-2-UT-A-6 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/8 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-2-UT-A-6BT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/8 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-4-UT-A-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-4-UT-A-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/8 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-4-UT-A-6BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/8 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-4-UT-A-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/2 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-4-UT-A-8BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/2 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-6-UT-A-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/8 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-6-UT-A-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/2 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-6-UT-A-8BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/2 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-8-UT-A-10 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 5/8 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-8-UT-A-10BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 5/8 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
| SS-8-UT-A-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/4 in. | Tube Stub | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
