|
Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, union passe-cloison 1/2 po, nettoyage SC-01
Réf. pièce : SS-8-VCR-61P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsRéalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, union passe-cloison 1/2 po, nettoyage SC-01
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
Spécifications
SS-8-VCR-61P — Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, union passe-cloison 1/2 po, nettoyage SC-01
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Spécifications très haute pureté (SC-01) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique |
| Dimension du raccordement 2 | 1/2 po |
| Type du raccordement 2 | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique |
| Caractéristique | Électropoli |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020719 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142606 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183103 |
| UNSPSC (15.1) | 40183103 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-4-HVCR-61-6TB7 | 316L VAR | 1/4 in. | High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Afficher le produit |
| 6LV-4-HVCR-61-6TB7P | 316L VAR | 1/4 in. | High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Afficher le produit |
| 6LV-4-VCR-61-4TB7 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Afficher le produit |
| 6LV-4-VCR-61-4TB7P | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-61 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-61P | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-A1-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-A1-4M | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-61 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-61S | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-A1-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-A1-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
