text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à pointeau série IPT NVT en acier inoxydable 316, Cv de 0,28, raccordement fileté à extrémité conique femelle 1/4 po moyenne pression, embout de tige en V, 1378 bar (20 000 psi)

Art.-Nr.: NVT4M1VA20

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 po
Typ Verbindung 1 Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle
Größe Verbindung 2 1/4 po
Typ Verbindung 2 Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle
Maximaler Druck 1378 bar (20 000 psi).
Bohrung 0.125
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Gerade, V-Spindel

Swagelok bietet eine breite Palette an Nadel-, Absperr- und Regulierventilen zur Durchflussregulierung für allgemeine Anwendungen und Anwendungen mit hohen Belastungen.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à pointeau série IPT NVT en acier inoxydable 316, Cv de 0,28, raccordement fileté à extrémité conique femelle 1/4 po moyenne pression, embout de tige en V, 1378 bar (20 000 psi)

Art.-Nr.: NVT4M1VA20
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade, V-Spindel
Swagelok bietet eine breite Palette an Nadel-, Absperr- und Regulierventilen zur Durchflussregulierung für allgemeine Anwendungen und Anwendungen mit hohen Belastungen.

Technische Daten

NVT4M1VA20 — Vanne à pointeau série IPT NVT en acier inoxydable 316, Cv de 0,28, raccordement fileté à extrémité conique femelle 1/4 po moyenne pression, embout de tige en V, 1378 bar (20 000 psi)

Attribute Wert
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 po
Typ Verbindung 1 Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle
Größe Verbindung 2 1/4 po
Typ Verbindung 2 Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle
Maximaler Druck 1378 bar (20 000 psi).
Bohrung 0.125
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
NVT4FK1VA20 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting Produkt anzeigen
NVT4H1VM60 316 Stainless Steel 1/4 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection 1/4 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection Produkt anzeigen
NVT4H1VY30 316 Stainless Steel 1/4 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection 1/4 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection Produkt anzeigen
NVT4N1VG15 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
NVT6M1VA20 316 Stainless Steel 3/8 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection 3/8 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection Produkt anzeigen
NVT8FK1VB20 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting Produkt anzeigen
NVT8N1VB15 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
NVT9H1VM60 316 Stainless Steel 9/16 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection 9/16 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection Produkt anzeigen
NVT9H1VY30 316 Stainless Steel 9/16 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection 9/16 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection Produkt anzeigen
NVT9M1VB20 316 Stainless Steel 9/16 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection 9/16 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection Produkt anzeigen

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.