text.skipToContent text.skipToNavigation

316 스테인리스강 IPT NVT 시리즈 니들 밸브, 0.58 Cv, 3/8인치 중압 콘 & 쓰레드 연결구, V형 스템 팁, 20,000 psi(1378 bar)

부품 번호: NVT6M1VA20

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 3/8인치
연결구 1 종류 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구
연결구 2 크기 3/8인치
연결구 2 종류 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141600
직선형, V형 스템

스웨즈락은 다양한 제품의 개폐용 및 유량 조절용 니들 밸브를 제공하여 일반 및 특수 사양 애플리케이션에서 유체를 제어할 수 있게 합니다.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

경고: Swagelok 튜브 피팅 연결구를 포함하여 Swagelok의 제품 및 부품을 산업 설계 표준이 적용되지 않는 타사 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

316 스테인리스강 IPT NVT 시리즈 니들 밸브, 0.58 Cv, 3/8인치 중압 콘 & 쓰레드 연결구, V형 스템 팁, 20,000 psi(1378 bar)

부품 번호: NVT6M1VA20
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형, V형 스템
스웨즈락은 다양한 제품의 개폐용 및 유량 조절용 니들 밸브를 제공하여 일반 및 특수 사양 애플리케이션에서 유체를 제어할 수 있게 합니다.

사양

NVT6M1VA20 — 316 스테인리스강 IPT NVT 시리즈 니들 밸브, 0.58 Cv, 3/8인치 중압 콘 & 쓰레드 연결구, V형 스템 팁, 20,000 psi(1378 bar)

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 3/8인치
연결구 1 종류 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구
연결구 2 크기 3/8인치
연결구 2 종류 암나사 중압 콘 & 쓰레드 연결구
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141600
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
NVT4FK1VA20 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 제품 보기
NVT4H1VM60 316 Stainless Steel 1/4 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection 1/4 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection 제품 보기
NVT4H1VY30 316 Stainless Steel 1/4 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection 1/4 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection 제품 보기
NVT4M1VA20 316 Stainless Steel 1/4 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection 1/4 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection 제품 보기
NVT4N1VG15 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
NVT8FK1VB20 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 제품 보기
NVT8N1VB15 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 제품 보기
NVT9H1VM60 316 Stainless Steel 9/16 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection 9/16 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection 제품 보기
NVT9H1VY30 316 Stainless Steel 9/16 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection 9/16 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection 제품 보기
NVT9M1VB20 316 Stainless Steel 9/16 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection 9/16 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection 제품 보기

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.