|
Vanne à membrane haut débit très haute pureté en acier inoxydable 316L VAR, tube à souder bout à bout 3/8 x 0,035 po, nettoyage SC-01, actionneur NF
Réf. pièce : 6LV-DFBW6-P-C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Configuration droite, avec actionneurRépondez aux exigences de haute ou très haute pureté avec les vannes à membrane Swagelok, proposées avec un large choix de dimensions, de matériaux et de configurations, pour les applications les plus diverses. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Vanne à membrane haut débit très haute pureté en acier inoxydable 316L VAR, tube à souder bout à bout 3/8 x 0,035 po, nettoyage SC-01, actionneur NF
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Configuration droite, avec actionneur
Features: 316L VAR stainless steel body; Working pressures up to 300 psig (20.6 bar); 1/4, 3/8, and 1/2 in.; 10 and 12 mm end connections
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
Features: This technical report provides data on Swagelok® DF series diaphragm valves. The report covers: P surface finish specifications; static particle counting; moisture analysis; hydrocarbon analysis; ionic cleanliness; lab cycle test data.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Welding should be done by qualified personnel as outlined in Section IX of the ASME Boiler Code. Weld filler material should be the same as the base material.
Spécifications
6LV-DFBW6-P-C — Vanne à membrane haut débit très haute pureté en acier inoxydable 316L VAR, tube à souder bout à bout 3/8 x 0,035 po, nettoyage SC-01, actionneur NF
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | 316L VAR |
| Procédé de nettoyage | Spécifications très haute pureté (SC-01) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/8 po |
| Type du raccordement 1 | Tube à souder bout à bout |
| Dimension du raccordement 2 | 3/8 po |
| Type du raccordement 2 | Tube à souder bout à bout |
| Cv maximal | 0.62 |
| Température maximale, °F (°C) | 150 (65) |
| Température minimale, °F (°C) | -10 (-23) |
| eClass (4.1) | 37010206 |
| eClass (5.1.4) | 37011800 |
| eClass (6.0) | 37011801 |
| eClass (6.1) | 37011801 |
| eClass (10.1) | 37011801 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141621 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141621 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141621 |
| UNSPSC (15.1) | 40141621 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-DFBW8-P-C | 316L VAR | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Afficher le produit |
| 6LV-DFFR8-P-C | 316L VAR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Female VCR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Female VCR | Afficher le produit |
| 6LV-DFHFR4-P-C | 316L VAR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Female HVCR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Female HVCR | Afficher le produit |
| 6LV-DFHFR4-P-O | 316L VAR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Female HVCR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Female HVCR | Afficher le produit |
| 6LV-DFMR8-P-C | 316L VAR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
