text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VIM-VAR UHP Diaphragm Sealed Valve, 1/4 in. Integral Male VCR Fitting, SC-01 Cleaned, Blue Toggle

型番: 6LVV-DPTVR4-P

仕様

属性
アクチュエーター・タイプ 手動式
ボディ材質 316L VIM-VARステンレス鋼
洗浄プロセス 超高純度工程仕様(Swagelok SC-01仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ 面シール(メタル・ガスケット)おすVCR
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ 面シール(メタル・ガスケット)おすVCR
最大Cv 0.27
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ハンドル・カラー ブルー
ハンドル・タイプ トグル
最高温度、°F (°C) 150 (65)
最高使用温度における最高使用圧力 150°F @ 250 PSIG /65°C @ 17.2 BAR
最低温度、 °F (°C) -10 (-23)
室温における最高使用圧力 250 PSIG @ 70°F /17.2 BAR @ 20°C
シート材質 PCTFE
表面仕上げ 5 µin (0.13 µm) Ra
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
ストレート型、アクチュエーター付き

スウェージロックのダイヤフラム・シール・バルブを使えば、高純度システムや超高純度システムにおけるニーズに対応することができます。ダイヤフラム・バルブは、幅広い用途向けに、さまざまなサイズ、材質、形状をご用意しております。

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していないスウェージロック部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316L VIM-VAR UHP Diaphragm Sealed Valve, 1/4 in. Integral Male VCR Fitting, SC-01 Cleaned, Blue Toggle

型番: 6LVV-DPTVR4-P
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型、アクチュエーター付き
スウェージロックのダイヤフラム・シール・バルブを使えば、高純度システムや超高純度システムにおけるニーズに対応することができます。ダイヤフラム・バルブは、幅広い用途向けに、さまざまなサイズ、材質、形状をご用意しております。

仕様

6LVV-DPTVR4-P — 316L VIM-VAR UHP Diaphragm Sealed Valve, 1/4 in. Integral Male VCR Fitting, SC-01 Cleaned, Blue Toggle

属性
アクチュエーター・タイプ 手動式
ボディ材質 316L VIM-VARステンレス鋼
洗浄プロセス 超高純度工程仕様(Swagelok SC-01仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ 面シール(メタル・ガスケット)おすVCR
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ 面シール(メタル・ガスケット)おすVCR
最大Cv 0.27
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ハンドル・カラー ブルー
ハンドル・タイプ トグル
最高温度、°F (°C) 150 (65)
最高使用温度における最高使用圧力 150°F @ 250 PSIG /65°C @ 17.2 BAR
最低温度、 °F (°C) -10 (-23)
室温における最高使用圧力 250 PSIG @ 70°F /17.2 BAR @ 20°C
シート材質 PCTFE
表面仕上げ 5 µin (0.13 µm) Ra
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6LVV-DPA111P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LVV-DPBW4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LVV-DPBW4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LVV-DPC111P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LVV-DPFR4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 製品を見る
6LVV-DPFR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 製品を見る
6LVV-DPFR4-P-CM 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 製品を見る
6LVV-DPFR4-P-O 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 製品を見る
6LVV-DPHVR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る
6LVV-DPL11P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LVV-DPMR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male Rotatable VCR Thread 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male Rotatable VCR Thread 製品を見る
6LVV-DPR11P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LVV-DPS4-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
6LVV-DPS4-O 316L VIM-VAR 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
6LVV-DPS6M-C 316L VIM-VAR 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
6LVV-DPVFR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 製品を見る
6LVV-DPVR4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る
6LVV-DPVR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る
6LVV-DPVR4-P-O 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。