text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製ベローズ・シール・バルブ、ガスケット・シール式、PCTFE製ステム・チップ、1/4 インチ・サイズめすVCR継手、SC-11仕様、ノーマル・クローズ型アクチュエーター、インジケーター・スイッチ付(ノーマル・オープン型)

부품 번호: SS-4BK-V51-1CM

사양

속성
개폐기 모델 1 シリーズ
개폐기 작동 모드 スプリング・リターン型ノーマル・クローズ
개폐기 유형 空気式
벨로우즈 재질 321 ステンレス鋼
몸체 재질 316 ステンレス鋼
몸체 밀폐 ガスケット(ソフト・シート付き)
세정 공정 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様)
연결구 1 크기 1/4 インチ
연결구 1 종류 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR
연결구 2 크기 1/4 インチ
연결구 2 종류 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR
CV 최대 0.3
유로 형태 ストレート型(2方タイプ)
가스켓 316ステンレス鋼(PTFE被膜)製ガスケット
최대 온도, °F(°C) 200 (93)
최대 온도 압력 등급 200°F @ 125 PSIG /93°C @ 8.6 BAR
최소 온도, °F(°C) -20 (-28)
실온 압력 등급 125 PSIG @ 100°F/8.6 BAR @ 37℃
서비스 클래스 一般用
스템 팁 재질 PCTFE
스템 유형 コーン型ステム・チップ
표면 처리 標準
테스트 SCS-00020 に基づいたヘリウム・リーク・テスト
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40141609
직선형, 액츄에이터 있음

패킹이 없는 디자인과 용접된 씰을 사용하는 스웨즈락 벨로우즈 밸브는 시스템 유체를 차단하고 믿을 수 있는 밀폐 성능을 발휘합니다. 벨로우즈 밸브는 대기로의 밀폐가 중요한 애플리케이션에 이상적이며, 일반 및 고순도 서비스를 위한 다양한 옵션을 제공합니다.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製ベローズ・シール・バルブ、ガスケット・シール式、PCTFE製ステム・チップ、1/4 インチ・サイズめすVCR継手、SC-11仕様、ノーマル・クローズ型アクチュエーター、インジケーター・スイッチ付(ノーマル・オープン型)

부품 번호: SS-4BK-V51-1CM
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형, 액츄에이터 있음
패킹이 없는 디자인과 용접된 씰을 사용하는 스웨즈락 벨로우즈 밸브는 시스템 유체를 차단하고 믿을 수 있는 밀폐 성능을 발휘합니다. 벨로우즈 밸브는 대기로의 밀폐가 중요한 애플리케이션에 이상적이며, 일반 및 고순도 서비스를 위한 다양한 옵션을 제공합니다.

사양

SS-4BK-V51-1CM — ステンレス鋼製ベローズ・シール・バルブ、ガスケット・シール式、PCTFE製ステム・チップ、1/4 インチ・サイズめすVCR継手、SC-11仕様、ノーマル・クローズ型アクチュエーター、インジケーター・スイッチ付(ノーマル・オープン型)

속성
개폐기 모델 1 シリーズ
개폐기 작동 모드 スプリング・リターン型ノーマル・クローズ
개폐기 유형 空気式
벨로우즈 재질 321 ステンレス鋼
몸체 재질 316 ステンレス鋼
몸체 밀폐 ガスケット(ソフト・シート付き)
세정 공정 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様)
연결구 1 크기 1/4 インチ
연결구 1 종류 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR
연결구 2 크기 1/4 インチ
연결구 2 종류 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR
CV 최대 0.3
유로 형태 ストレート型(2方タイプ)
가스켓 316ステンレス鋼(PTFE被膜)製ガスケット
최대 온도, °F(°C) 200 (93)
최대 온도 압력 등급 200°F @ 125 PSIG /93°C @ 8.6 BAR
최소 온도, °F(°C) -20 (-28)
실온 압력 등급 125 PSIG @ 100°F/8.6 BAR @ 37℃
서비스 클래스 一般用
스템 팁 재질 PCTFE
스템 유형 コーン型ステム・チップ
표면 처리 標準
테스트 SCS-00020 に基づいたヘリウム・リーク・テスト
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40141609
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-10BK-MM-1C 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-12BK-MM-1C 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4BK-1C 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4BK-1O 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4BK-V51-1C 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 제품 보기
SS-4BK-VCR-1C 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 제품 보기
SS-6BK-1C 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-6BK-1O 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-6BK-MM-1C 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-6BK-MM-1O 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-6BK-TW-1C 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Tube Butt Weld 제품 보기
SS-8BK-1C 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-8BK-1O 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-8BK-VCR-1C 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 제품 보기
SS-8BK-VCR-1O 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 제품 보기
SS-8BK-VCRVP-1C 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 제품 보기

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.