text.skipToContent text.skipToNavigation

304 Stainless Steel XOA Adapter for Convoluted Vacuum Tubing, 3/8 in. Tube OD

Referencia #: 304-6-XOA

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 304
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Adaptadores XOA
Material de la conexión final Acero inoxidable 304
Tamaño de la Manguera 1/4 pulg.
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31281700
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 31281700
Adaptadores para Tubo Corrugado para Vacío

Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

304 Stainless Steel XOA Adapter for Convoluted Vacuum Tubing, 3/8 in. Tube OD

Referencia #: 304-6-XOA
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Adaptadores para Tubo Corrugado para Vacío
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Especificaciones

304-6-XOA — 304 Stainless Steel XOA Adapter for Convoluted Vacuum Tubing, 3/8 in. Tube OD

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 304
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Adaptadores XOA
Material de la conexión final Acero inoxidable 304
Tamaño de la Manguera 1/4 pulg.
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31281700
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 31281700
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
304-4-XOA 304 Stainless Steel 1/4 in. XOA Adapter - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.