text.skipToContent text.skipToNavigation

真ちゅう製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.5 Cv、3/8 インチ・サイズSwagelokバルクヘッド・チューブ継手

Referencia #: B-QC6-B1-600

Especificaciones

Atributo Valor
에어 유입 1 cm3
몸체 재질 真ちゅう
세정 공정 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
연결구 1 크기 3/8 インチ
연결구 1 종류 Swagelok®チューブ継手
CV 최대 0.5 - DESO型ステムと接続する場合、1.0 - SESO型ステムと接続する場合
윤활제 Dow Corning 111
O-링 재질 ブナN(標準)
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 250 PSIG @ 250°F/17.2 BAR @ 121℃
실온에서의 체결된 압력 등급 1000 PSIG @ 70°F/68.9 BAR @ 21℃
실온에서의 비체결된 압력 등급 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
압력/온도 등급(체결 및 비체결) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
시리즈 QC6
누출 1 cm3
테스트 1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
판넬용 몸체

스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

真ちゅう製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.5 Cv、3/8 インチ・サイズSwagelokバルクヘッド・チューブ継手

Referencia #: B-QC6-B1-600
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

판넬용 몸체
스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

Especificaciones

B-QC6-B1-600 — 真ちゅう製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.5 Cv、3/8 インチ・サイズSwagelokバルクヘッド・チューブ継手

Atributo Valor
에어 유입 1 cm3
몸체 재질 真ちゅう
세정 공정 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
연결구 1 크기 3/8 インチ
연결구 1 종류 Swagelok®チューブ継手
CV 최대 0.5 - DESO型ステムと接続する場合、1.0 - SESO型ステムと接続する場合
윤활제 Dow Corning 111
O-링 재질 ブナN(標準)
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 250 PSIG @ 250°F/17.2 BAR @ 121℃
실온에서의 체결된 압력 등급 1000 PSIG @ 70°F/68.9 BAR @ 21℃
실온에서의 비체결된 압력 등급 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
압력/온도 등급(체결 및 비체결) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
시리즈 QC6
누출 1 cm3
테스트 1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-B1-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B1-400KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B1-400-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B1-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B1-6M0K1 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC4-B1-6M0K3 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-B1-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC6-B1-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC8-B1-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-QC8-B1-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.