|
Raccordement de flexible push-on multifonctions en acier inoxydable, filetage conique BSP/ISO mâle 3/8 po, diam. flexible 3/8 po
Art.-Nr.: SS-PB6-MT6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Raccordements d'extrémitéCertains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccordement de flexible push-on multifonctions en acier inoxydable, filetage conique BSP/ISO mâle 3/8 po, diam. flexible 3/8 po
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Raccordements d'extrémité
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Technische Daten
SS-PB6-MT6 — Raccordement de flexible push-on multifonctions en acier inoxydable, filetage conique BSP/ISO mâle 3/8 po, diam. flexible 3/8 po
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable |
| Dimension du raccordement 1 | 3/8 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage conique ISO mâle |
| Matériau de raccordement d’extrémité | Acier inoxydable 316 |
| Diamètre du flexible | 3/8 po |
| eClass (4.1) | 37110306 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
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
| B-PB12-PM12 | Brass | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB12-TA12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB4-MT4 | Brass | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB4-PM4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB4-TA4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB6-MT6 | Brass | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB6-PM4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB6-PM6 | Brass | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB6-TA6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB6-TM10 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB8-PM8 | Brass | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB8-TA8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB8-TM12 | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB12-PM12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB12-TA12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB16-TA16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB4-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Multi-Purpose Push-On Hose Insert | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB4-MT4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB4-PM4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB4-SL4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB4-TA4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB4-TM6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB4-TM8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Multi-Purpose Push-On Hose Insert | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-PM4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-PM6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-SL6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-TA4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-TA6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-TA8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-TM10 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-TM8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB8-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Multi-Purpose Push-On Hose Insert | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB8-MT8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB8-PM8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB8-SL8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB8-TA8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB8-TM12 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。