|
Rohrverschlusskappe, Messing, 3/8 Zoll Rohraußendurchmesser
Referencia #: B-600-C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Tapones para tuboSistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Rohrverschlusskappe, Messing, 3/8 Zoll Rohraußendurchmesser
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Tapones para tubo
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
B-600-C — Rohrverschlusskappe, Messing, 3/8 Zoll Rohraußendurchmesser
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Messing |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 3/8 Zoll |
| Tipo de conexión 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560207 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 27121706 |
| UNSPSC (10.0) | 40142607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142607 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183104 |
| UNSPSC (15.1) | 40183104 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183104 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| 2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| 2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| 6MO-400-C | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| 6MO-810-C | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| B-100-C | Латунь | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-1010-C | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-200-C | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-400-C | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-810-C | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| PFA-420-C | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-100-C | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-1010-C | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-10M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-1210-C | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-12M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-14M0-C | 316 Stainless Steel | 14 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-15M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 15 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-1610-C | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-16M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-18M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-2000-C | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-200-C | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-20M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-22M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-2400-C | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-25M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-300-C | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-3200-C | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-3M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-400-C | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-4M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-500-C | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-600-C | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-6M0-C | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-810-C | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-8M0-C | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
