|
316 Stainless Steel Adjustable Regulator Relief Valve, 150 to 500 psig (10.3 to 34.5 bar) Relief Pressure Range
Réf. pièce : KVV11DI1
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Soupape réglableProtégez vos équipements contre les surpressions dans de nombreuses applications, avec les soupapes proportionnelles Swagelok, dont la pression de tarage se règle simplement depuis l'extérieur. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
316 Stainless Steel Adjustable Regulator Relief Valve, 150 to 500 psig (10.3 to 34.5 bar) Relief Pressure Range
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Soupape réglable
Swagelok offers pressure-reducing, back-pressure, dome-loaded, and spring-loaded pressure regulators to control pressure and minimize droop in instrumentation systems.
Spécifications
KVV11DI1 — 316 Stainless Steel Adjustable Regulator Relief Valve, 150 to 500 psig (10.3 to 34.5 bar) Relief Pressure Range
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/4 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage NPT mâle |
| Dimension du raccordement 2 | 1/4 po |
| Type du raccordement 2 | Taraudage NPT |
| UNSPSC (4.03) | 40141606 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVV11DE1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| KVV11DG1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
