text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord VCR en acier inoxydable 316L VAR, embout long à souder bout à bout, VCR 1/2 po x tube à souder bout à bout 1/2 x 0,049 po, extension 9,6 mm (0,38 po)

Réf. pièce : 6LV-8-VCR-3-8TB3

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps 316L VAR
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 Tube à souder bout à bout
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Embouts longs

Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord VCR en acier inoxydable 316L VAR, embout long à souder bout à bout, VCR 1/2 po x tube à souder bout à bout 1/2 x 0,049 po, extension 9,6 mm (0,38 po)

Réf. pièce : 6LV-8-VCR-3-8TB3
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Embouts longs
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.

Spécifications

6LV-8-VCR-3-8TB3 — Raccord VCR en acier inoxydable 316L VAR, embout long à souder bout à bout, VCR 1/2 po x tube à souder bout à bout 1/2 x 0,049 po, extension 9,6 mm (0,38 po)

Attribut Valeur
Matériau du corps 316L VAR
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 Tube à souder bout à bout
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
316L-4-VCR-3A 316L Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Automatic Tube Butt Weld Afficher le produit
316L-8-VCR-3A 316L Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Automatic Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-12-VCR-3-12TB7 316L VAR 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-12-VCR-3-12TB7P 316L VAR 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-16-VCR-3-16TB7 316L VAR 1 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-16-VCR-3-16TB7P 316L VAR 1 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-2-VCR-3-2TB7 316L VAR 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-2-VCR-3-2TB7P 316L VAR 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-4-VCR-3-02205 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-4-VCR-3-02205P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-4-VCR-3-2TB7 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-4-VCR-3-4TB2 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-4-VCR-3-4TB2P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-4-VCR-3-4TB2P-B25 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-4-VCR-3-4TB3 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-4-VCR-3-4TB3P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-4-VCR-3-4TB7 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-4-VCR-3-4TB7P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-4-VCR-3-4TB7P-B25 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-4-VCR-3-6MTB7 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 6 mm Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-4-VCR-3-8MTB7 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 8 mm Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-8-VCR-3-12MTB7 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 12 mm Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-8-VCR-3-4TB7 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-8-VCR-3-4TB7P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-8-VCR-3-6TB2 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-8-VCR-3-6TB2P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-8-VCR-3-6TB7 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-8-VCR-3-6TB7P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-8-VCR-3-8TB2 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-8-VCR-3-8TB2P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-8-VCR-3-8TB3P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-8-VCR-3-8TB7 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LV-8-VCR-3-8TB7P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
HC22-4-VCR-3-4TB2 Alloy C-22 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
HC22-4-VCR-3-4TB7 Alloy C-22 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.