text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 1.0 Cv, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting

Код изделия: B-QC6-S-600

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Латунь
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 3/8 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 1,0 — при соединении с обычным корпусом или корпусом с обратным потоком; 1,5 — при соединении с полнопроходным корпусом
Смазка Без смазки на любых деталях
Материал уплотнительного кольца Buna N (стандартное исполнение)
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 250 °F / 17,2 бар при 121 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 1000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 68,9 бар при 21 °C
Серия QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Штоки

Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Brass Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 1.0 Cv, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting

Код изделия: B-QC6-S-600
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Штоки
Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

Технические характеристики

B-QC6-S-600 — Brass Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 1.0 Cv, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting

Атрибут Значение
Материал корпуса Латунь
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 3/8 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 1,0 — при соединении с обычным корпусом или корпусом с обратным потоком; 1,5 — при соединении с полнопроходным корпусом
Смазка Без смазки на любых деталях
Материал уплотнительного кольца Buna N (стандартное исполнение)
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 250 °F / 17,2 бар при 121 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 1000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 68,9 бар при 21 °C
Серия QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QC4-S-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
B-QC4-S-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-QC4-S-400K1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-QC4-S-400K3 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-QC4-S-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
B-QC4-S-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
B-QC4-S-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-QC6-S-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
B-QC6-S-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC6-S-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC6-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QC6-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC6-S-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC6-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QC6-S-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC8-S-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC8-S-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC8-S-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QC8-S-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.