text.skipToContent text.skipToNavigation

316L 스테인리스강 VCR 면 밀폐 피팅, 1/2인치 은 도금 가스켓, 비고정 스타일

Referencia #: SS-8-VCR-2

Especificaciones

Atributo Valor
몸체 재질 316L 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
유량 제한기 아니오
가스켓 크기 1/2인치
도금/코팅 은 도금
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 23071500
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 31401704
가스켓

스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

316L 스테인리스강 VCR 면 밀폐 피팅, 1/2인치 은 도금 가스켓, 비고정 스타일

Referencia #: SS-8-VCR-2
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

가스켓
스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.

Especificaciones

SS-8-VCR-2 — 316L 스테인리스강 VCR 면 밀폐 피팅, 1/2인치 은 도금 가스켓, 비고정 스타일

Atributo Valor
몸체 재질 316L 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
유량 제한기 아니오
가스켓 크기 1/2인치
도금/코팅 은 도금
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 23071500
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 31401704
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
CU-12-VCR-2 Copper - - - - Ver producto
CU-16-VCR-2 Copper - - - - Ver producto
CU-2-VCR-2 Copper - - - - Ver producto
CU-4-VCR-2 Copper - - - - Ver producto
CU-4-VCR-2-GR Copper - - - - Ver producto
CU-8-VCR-2 Copper - - - - Ver producto
CU-8-VCR-2-GR Copper - - - - Ver producto
NI-12-VCR-2 Nickel - - - - Ver producto
NI-12-VCR-2-GR Nickel - - - - Ver producto
NI-12-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-12-VCR-2-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-16-VCR-2 Nickel - - - - Ver producto
NI-16-VCR-2-GR Nickel - - - - Ver producto
NI-16-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-2-VCR-2 Nickel - - - - Ver producto
NI-2-VCR-2-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2 Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-BL Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-GR Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-GR-VS-BL Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-ZCT-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-8-VCR-2 Nickel - - - - Ver producto
NI-8-VCR-2-GR Nickel - - - - Ver producto
NI-8-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-8-VCR-2-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-8-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - Ver producto
NI-8-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - Ver producto
SS-10-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-12-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-12-VCR-2-GR Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-12-VCR-2-GR-VS Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-12-VCR-2-VS Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-16-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-16-VCR-2-GR Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-16-VCR-2-GR-VS Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-16-VCR-2-VS Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-2-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-2-VCR-2-VS Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2 Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-BL Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-GR Acier inoxydable 316L - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-GR-BL 316L 스테인리스강 - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-GR-VS 316L 스테인리스강 - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-GR-VS-BL 316L 스테인리스강 - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-KN-VS 316L 스테인리스강 - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-MR-VS 316L 스테인리스강 - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-VS 316L 스테인리스강 - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-VS-BL 316L 스테인리스강 - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-ZCT-VS 316L 스테인리스강 - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-ZC-VS 316L 스테인리스강 - - - - Ver producto
SS-8-VCR-2-BL 316L 스테인리스강 - - - - Ver producto
SS-8-VCR-2-GR 316L 스테인리스강 - - - - Ver producto
SS-8-VCR-2-GR-VS 316L 스테인리스강 - - - - Ver producto
SS-8-VCR-2-VS 316L 스테인리스강 - - - - Ver producto
SS-8-VCR-2-VS-BL 316L 스테인리스강 - - - - Ver producto
SS-8-VCR-2-ZC-VS 316L 스테인리스강 - - - - Ver producto
T-8-VCR-2 PTFE - - - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.