text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel IPT Series Gland, 9/16 in. High Pressure Coned and Threaded Connection, 60 000 psi (4134 bar)

Part #: GL9H

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 9/16 in.
Connection 1 Type High-Pressure Gland
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37030701
eClass (5.1.4) 22360605
eClass (6.0) 22360190
eClass (6.1) 22360190
eClass (10.1) 22360190
UNSPSC (4.03) 40142600
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40142600
UNSPSC (15.1) 40142600
UNSPSC (17.1001) 40183107
Glands

Glands provide a secure seal between fittings and tubing, preventing leaks and ensuring the integrity of fluid systems under high pressure.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316 Stainless Steel IPT Series Gland, 9/16 in. High Pressure Coned and Threaded Connection, 60 000 psi (4134 bar)

Part #: GL9H
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Glands

Glands provide a secure seal between fittings and tubing, preventing leaks and ensuring the integrity of fluid systems under high pressure.

Specifications

GL9H — 316 Stainless Steel IPT Series Gland, 9/16 in. High Pressure Coned and Threaded Connection, 60 000 psi (4134 bar)

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 9/16 in.
Connection 1 Type High-Pressure Gland
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37030701
eClass (5.1.4) 22360605
eClass (6.0) 22360190
eClass (6.1) 22360190
eClass (10.1) 22360190
UNSPSC (4.03) 40142600
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40142600
UNSPSC (15.1) 40142600
UNSPSC (17.1001) 40183107
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
GL4H 316 Stainless Steel 1/4 in. High-Pressure Gland - - View Product
GL4M 316 Stainless Steel 1/4 in. Medium-Pressure Gland - - View Product

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.