|
真ちゅう製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.5 Cv、3/8 インチ・サイズ NPTおねじ
부품 번호: B-QC6-B-6PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
몸체스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
카탈로그
몸체
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
사양
B-QC6-B-6PM — 真ちゅう製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.5 Cv、3/8 インチ・サイズ NPTおねじ
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 에어 유입 | 1 cm3 |
| 몸체 재질 | 真ちゅう |
| 세정 공정 | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| 연결구 1 크기 | 3/8 インチ |
| 연결구 1 종류 | NPTおねじ |
| CV 최대 | 0.5 - DESO型ステムと接続する場合、0.8 - SESO型ステムと接続する場合 |
| 윤활제 | Dow Corning 111 |
| O-링 재질 | ブナN(標準) |
| 최대 온도에서의 체결된 압력 등급 | 250 PSIG @ 250°F/17.2 BAR @ 121℃ |
| 실온에서의 체결된 압력 등급 | 1000 PSIG @ 70°F/68.9 BAR @ 21℃ |
| 실온에서의 비체결된 압력 등급 | 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃ |
| 압력/온도 등급(체결 및 비체결) | 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃ |
| 시리즈 | QC6 |
| 누출 | 1 cm3 |
| 테스트 | 1 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | Brass | 1/8 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-2PM | Brass | 1/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-400 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-4MT | Brass | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-6M0 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-600 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-6PF | Brass | 3/8 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC8-B-810 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| B-QC8-B-8PF | Brass | 1/2 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC8-B-8PM | Brass | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-200 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-2PF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-2PM | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400IS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400-SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4FT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4MT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFEP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFJA | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMEP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMKR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-6M0 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-10M0 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600IS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600K1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600K2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600K3 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-6MT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-6PM | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-6PMIS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-12M0 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-810K5 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-8FT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-8MT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-8PF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-8PM | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
