text.skipToContent text.skipToNavigation

Корпус полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали, Cv 26,0, трубный обжимной фитинг Swagelok 3/4 дюйма

Réf. pièce : SS-QF12-B-1210

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Нержавеющая сталь 316
Procédé de nettoyage Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/4 дюйма
Type du raccordement 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Cv maximal 26,0 — при соединении со штоком
Lubrifiant Смазка Dow Corning 111
Matériau des joints toriques фторуглерод FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 6,8 бар при 204 °C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 4000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 275 бар при 21 °C
Série QF12
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Corps

Obtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Корпус полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали, Cv 26,0, трубный обжимной фитинг Swagelok 3/4 дюйма

Réf. pièce : SS-QF12-B-1210
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Corps
Obtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok

Spécifications

SS-QF12-B-1210 — Корпус полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали, Cv 26,0, трубный обжимной фитинг Swagelok 3/4 дюйма

Attribut Valeur
Matériau du corps Нержавеющая сталь 316
Procédé de nettoyage Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/4 дюйма
Type du raccordement 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Cv maximal 26,0 — при соединении со штоком
Lubrifiant Смазка Dow Corning 111
Matériau des joints toriques фторуглерод FKM
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 6,8 бар при 204 °C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 4000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 275 бар при 21 °C
Série QF12
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QF12-B-12PF Brass 3/4 in. Female NPT - - Afficher le produit
B-QF4-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Afficher le produit
B-QF4-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
B-QF8-B-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QF12-B-12PF 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QF12-B-12PM 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QF16-B-1610 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QF16-B-16PF 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QF16-B-16PM 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QF4-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4MS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Parallel Thread - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QF4-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QF4-B-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QF4-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QF4-B-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QF8-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QF8-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QF8-B-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8FS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO/BSP Parallel - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8MS 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Parallel Thread - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.