text.skipToContent text.skipToNavigation

Шток быстроразъемного соединения для КИП из латуни без клапана, Cv 0,3, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма, зеленая кодировка

型番: B-QC4-S-400K3

仕様

属性 値
Материал корпуса Латунь
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0,3 — при соединении с обычным корпусом или корпусом с обратным потоком; 0,4 — при соединении с полнопроходным корпусом
Смазка Без смазки на любых деталях
Материал уплотнительного кольца Buna N (стандартное исполнение)
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 250 °F / 17,2 бар при 121 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 2000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 137 бар при 21 °C
Серия QC4
Специальная втулка Зеленая кодировочная втулка
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Штоки

Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

警告: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Шток быстроразъемного соединения для КИП из латуни без клапана, Cv 0,3, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма, зеленая кодировка

型番: B-QC4-S-400K3
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Штоки
Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

仕様

B-QC4-S-400K3 — Шток быстроразъемного соединения для КИП из латуни без клапана, Cv 0,3, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма, зеленая кодировка

属性 値
Материал корпуса Латунь
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0,3 — при соединении с обычным корпусом или корпусом с обратным потоком; 0,4 — при соединении с полнопроходным корпусом
Смазка Без смазки на любых деталях
Материал уплотнительного кольца Buna N (стандартное исполнение)
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 250 °F / 17,2 бар при 121 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 2000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 137 бар при 21 °C
Серия QC4
Специальная втулка Зеленая кодировочная втулка
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QC4-S-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - 製品を見る
B-QC4-S-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-QC4-S-400K1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-QC4-S-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
B-QC4-S-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
B-QC4-S-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-QC6-S-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
B-QC6-S-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
B-QC6-S-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-S-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-S-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-S-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-S-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-S-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - 製品を見る
SS-QC4-S-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 製品を見る
SS-QC4-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-S-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-S-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-S-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC6-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC6-S-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC6-S-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC8-S-12M0 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC8-S-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC8-S-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC8-S-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。